키사이트 Pro XG7 클래스 아날로그 신호 발생기에는 SG6311A, E8257D 및 E8663D PSG 신호 발생기가 포함됩니다.
키사이트 Pro XG7 클래스 아날로그 신호 발생기는 까다로운 교정, 연구 및 양산 테스트 애플리케이션을 위한 SG6311A, E8257D 및 E8663D PSG 신호 발생기를 포함합니다. 새로운 Pro XG7은 초저위상 잡음과 최대 +22 dBm의 교정된 최대 출력 전력을 갖춘 컴팩트한 2U 섀시에서 두 개의 독립적인 RF 채널을 결합합니다. 포트폴리오 전반에 걸쳐 Pro 신호 발생기는 최대 67 GHz(1.1 THz까지 확장 가능)의 주파수 커버리지를 제공하며, 연속파(CW) 톤부터 복잡한 아날로그 변조 신호까지 신호를 생성합니다. 가장 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 필요한 구성을 직접 구축하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 리소스를 확인해 보십시오.
낮은 위상 노이즈, 고조파 및 스퓨리어스 신호는 RF 집적 회로(RFIC), 통신 수신기 및 기타 고정밀 애플리케이션의 정확한 테스트를 보장합니다.
최대 67 GHz의 주파수를 제공하며, 주파수 확장기를 통해 최대 1.1 THz까지 확장 가능하여 6G 연구 개발(R&D) 및 초고주파 레이더와 위성 통신 테스트를 지원합니다.
국가 및 국제 표준에 추적 가능하여 최소한의 오류로 정확하고 반복 가능한 결과를 보장하며, R&D, 군사 테스트 및 위성 통신 분야의 정밀 신호 생성에 이상적입니다.
고전력 디바이스를 테스트하고 옵션 고전력 확장 기능을 통해 테스트 시스템 손실을 극복할 수 있습니다. 이 기능은 최대 출력 전력을 +30 dBm(1 W)으로 증가시켜 외부 증폭의 필요성을 줄여줍니다.
Maximum frequency
20 GHz ~ 67 GHz
Number of outputs
1 ~ 2
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-153 dBc/Hz ~ -143 dBc/Hz
Output power @1 GHz
21 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-55 dBc
Frequency switching speed
7000 µs ~ 11000 µs
E8257D
E8257D, 고급 RF 및 마이크로파 레이더를 테스트하는 데 사용할 수 있는 100 kHz ~ 67 GHz(500 GHz까지 확장 가능)의 주파수 범위에 산업을 선도하는 출력 전력, 레벨 정확도, 위상 노이즈
키사이트 E8257D는 높은 출력 전력, 낮은 위상 노이즈, 변조 기능이 강점인 완전 동기화 방식 신호 발생기입니다. 별도로 명시하지 않은 한 사양은 0 ~ 55 °C 범위에 적용되며 45분 예열 후 적용됩니다. 일반, 공칭 또는 측정된 것으로 표시된 추가 특성은 제품 응용에 유용할 수 있는 25 °C에서의 추가적인(보장되지 않음) 정보를 제공합니다.
SG6311A
SG6311A PSG는 계측 등급의 순도, 깨끗하고 보정된 전원, 그리고 두 개의 독립적인 채널을 통해 소자의 진정한 성능을 파악할 수 있게 해주며, 컴팩트한 2U 플랫폼에서 신뢰할 수 있는 테스트 용량을 확장합니다.
SG6311A PSG는 계측 등급의 신호 순도, 탁월하게 낮은 노이즈, 높고 보정된 출력 전력으로 피시험 기기(DUT)의 진정한 성능을 보여줍니다. 컴팩트한 듀얼 채널 설계와 기존 테스트 환경과의 호환성을 통해 팀은 테스트 용량을 확장하고, 배포를 가속화하며, 더욱 높은 신뢰성과 효율성으로 고급 테스트 설비를 확장할 수 있습니다. 그 결과 신뢰할 수 있는 측정, 더 명확한 통찰력, 그리고 초기 평가부터 배포에 이르는 더 빠른 진전을 이룰 수 있습니다.
Aerospace & Defense
필요한 주파수와 레벨의 제어된 외부 소스로 내부 LO를 교체하거나 우회한 다음 동일한 조건에서 동일한 측정을 반복하여 레이더 수신기 성능을 평가합니다.
무선 통신
정밀 계측 등급 신호 소스를 사용하여 6G 수신기 테스트를 위한 깨끗한 신호를 생성합니다.
Aerospace & Defense
위상 안정성이 뛰어난 듀얼 채널 아날로그 신호 V로 방향 탐지 테스트 조건을 재현합니다.
무선 통신
계측 등급 신호 발생기를 사용하여 RF 반송파 신호를 생성하십시오.
무선 통신
출력 전력이 높고 위상 잡음이 낮은 제어된 신호를 생성하여 깨끗한 RF 기준을 설정합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
케이블, 스위치, 픽스처의 손실을 포함하여 피시험 장치(DUT)에 필요한 주파수 범위와 신호 레벨부터 시작하십시오. 그런 다음 작동 주파수에서 위상 잡음, 스퓨리어스 신호, 출력 레벨 정확도를 평가합니다. 낮은 위상 잡음과 낮은 스퓨리어스 신호는 소스가 장치 동작을 가리는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.
설정에 필요한 변조 기능, 독립형 RF 채널 수, 자동화 호환성을 확인하십시오. 교정 애플리케이션은 정확성과 안정성을 강조하는 반면, 수신기 테스트는 스펙트럼 순도와 출력 전력을 우선시할 수 있습니다. 보증된 사양과 일반적인 성능을 구분하여 동일한 작동 조건에서 사양을 비교하십시오.
낮은 위상 잡음은 반송파 주변의 원하지 않는 노이즈를 줄여주어 더 강한 신호에 인접한 약한 신호를 구별하는 데 도움을 줍니다. 소스 위상 잡음이 지나치면 장치 동작을 마스킹하고 측정의 사용 가능한 동적 범위를 제한할 수 있습니다.
저위상 잡음 발생기는 수신기 블로킹 테스트, 레이더 수신기 평가, 국부 발진기(LO) 대치에서 소스 관련 한계를 줄이는 데 도움이 됩니다. 애플리케이션에 관련된 반송파 주파수 및 주파수 오프셋에서 위상 잡음을 평가하십시오. 또한 스퓨리어스 신호를 확인하십시오. 이는 DUT 응답과 유사하거나 이를 모호하게 만들 수 있는 개별적인 원치 않는 스펙트럼 성분입니다. 두 가지 모두 장치에서 유래한 것을 식별하는 능력에 영향을 미칩니다.
주요 차이점은 주파수 커버리지, 채널 수, 출력 전력, 크기입니다. SG6311A Pro XG7은 9 kHz ~ 20 GHz를 커버하며 컴팩트한 2U 섀시에 1개 또는 2개의 독립형 RF 채널을 제공합니다. E8257D는 최대 67 GHz의 주파수 옵션을 갖춘 단일 채널 발생기로, 외부 주파수 익스텐더를 사용하여 선택된 대역에서 최대 1.1 THz까지 확장할 수 있으며 최대 +30 dBm(1 W)의 더 높은 출력 전력을 제공합니다.
까다로운 저노이즈 측정 및 최대 20 GHz의 컴팩트한 듀얼 채널 설정에는 SG6311A를 고려하십시오.
SG6311A의 기능을 능가하는 더 높은 주파수 커버리지나 출력 전력이 필요할 때는 E8257D를 고려하십시오.
어떤 모델을 선택하기 전에 테스트 주파수에서 구성된 성능을 비교하십시오.
테스트 경로 손실 후 소스가 DUT에서 필요한 신호 레벨을 전달할 수 없을 때 더 높은 출력 전력이 필요합니다. 케이블, 스위치, 스플리터, 픽스처는 모두 장치에 도달하는 전력을 감소시킵니다.
더 높은 출력 전력의 이점
선택 방법
가격은 주파수 커버리지, 채널 수, 출력 전력 옵션, 스펙트럼 성능 옵션을 포함한 모델 및 구성에 따라 다릅니다. 교정 및 지원 선택 사항도 총 가격에 영향을 미칩니다. 따라서 67 GHz 구성의 경우 필요한 특정 장비와 옵션에 대한 견적이 필요합니다.
이 페이지에서 선호하는 모델을 선택하고 견적 요청을 선택하십시오. 테스트 애플리케이션, 주파수 범위, 디바이스에서 요구되는 신호 레벨, 채널 수, 위상 노이즈 또는 변조 요구 사항을 포함하십시오. 이러한 세부 정보는 키사이트가 구성을 추천하고 설정에 대한 가격을 책정하는 데 도움이 됩니다.