Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのサイバーセキュリティソフトウェアは、複雑な通信環境とサイバーフィジカルシステムをエミュレートするように設計された、高忠実度のネットワークモデリングおよびサイバーシミュレーションプラットフォームです。有線、無線、IoT、5Gネットワークをサポートし、スマートグリッド、軍事ネットワーク、重要インフラなどの大規模なシナリオをシミュレートできます。統合されたサイバー攻撃ライブラリと行動モデリングにより、このプラットフォームは、政府および産業界のユーザーが、現実的な仮想環境でレジリエンスを評価し、チームをトレーニングすることを可能にします。 人気の構成のいずれかについて、今すぐ見積もりを依頼してください。 選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
ルーター、ワイヤレスリンク、モビリティ、アプリケーション、サイバー脅威など、スタック全体にわたる複雑なネットワークを、単一のソフトウェア環境内でエミュレートします。
リアルタイムフィードバックによりネットワークの性能と動作を解析し、ハードウェア・イン・ザ・ループテスト、ライブプロトコル相互作用、およびより迅速な設計反復を可能にします。
物理的な展開なしに、遅延、ジッタ、パケット損失、または帯域幅の制約を注入して、実環境のストレス下での性能を評価します。
リアルタイムIP接続を使用してエミュレートされたネットワークとライブシステムをシームレスに接続し、実際のハードウェアとソフトウェアによるハイブリッドテストを可能にします。
SN050ECPA
重要なネットワークを保護および防御します。 ネットワーク・デジタル・ツインが、重要な電力システムのサイバーセキュリティ、信頼性、および効率性の保証にどのように役立っているかをご覧ください。
ネットワークの耐障害性を保証するため、公共施設やその他の重要なインフラでは、ネットワーク・デジタル・ツインを使用して環境を再現し、サイバー脅威の影響を理解することを検討しています。
EXata Network Modeling - Critical Infrastructure (EXata CPS) は、ネットワークプランナー、アナリスト、IT技術者、通信専門家が、あらゆる種類の通信ネットワークのソフトウェアモデルを作成するためのユニークなソリューションを提供するために開発されました。 EXata CPS は、OPAL-RTのHYPERSIMまたはRT-LABSシミュレーターと同じハードウェア上で統合され、通信ネットワークを持つ電力網の開発、テスト、評価のための完全なリアルタイムのサイバー・フィジカル・ソリューションを提供します。
SN100JNEA
マルチドメイン戦場の通信とネットワークの設計、テスト、解析、およびサイバー耐性をサポートする当社のソフトウェアについてご覧ください。
EXata ネットワークモデリングであるマルチドメインネットワーク(EXata JNE)を用いて、戦術的な戦場の通信とネットワークのサイバー耐性を設計、テスト、解析、評価することができます。 軍関係者や防衛関連の請負業者は、高忠実度のLVCマルチドメインモデリングおよびシミュレーション環境で、戦場ネットワークアーキテクチャとミッションシナリオを迅速かつコスト効率よく計画することができます。
さまざまな条件下での大規模な軍事通信ネットワークのシミュレーションを可能にすることで、軍事計画、テスト、訓練運用に最適です。 物理無線機と複数の模擬無線機をEXata JNEで接続し、物理と模擬のコンポーネント双方で構成される大規模な戦術的無線ネットワークを現実的にシミュレートします。 EXata JNEは、陸、海、空、宇宙、サイバーといったすべての領域において、正確な戦場シミュレーション通信を実行します。
SN100CYLA
EXata Cyberは、商業用エンタープライズIoTから、海底から宇宙まで運用される軍事用ネットワークシステムまで、あらゆる領域のネットワークのサイバー耐性を保証します。
重大な結果を引き起こすサイバー攻撃の可能性により、サイバーレジリエンスはより不可欠な存在になっています。 民間企業やIoTから、海底から宇宙まで運用する軍事ネットワークシステムに至るまで、積極的かつ先回りの対策を講じなければなりません。
弊社の実績あるソフトウェアは、EXata Network Modeling – Cyber (EXata Cyber)を使うことで重要なネットワークを保護・防御することが可能です。 重要な通信ネットワークがサイバー攻撃にあった時どう動作するのか確認し、コスト効率の高い、低リスクな方法でネットワークの脆弱性を継続的に評価しましょう。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
サイバーセキュリティ検証とは、現実的な攻撃条件下で組織のセキュリティツール、プロセス、ポリシーの有効性を厳密にテストし、測定するプロセスです。ファイアウォール、侵入防止システム、エンドポイント保護、監視ソリューションが意図したとおりに機能していると仮定するのではなく、検証によってそれらが最新の脅威に対して継続的に挑戦されていることを保証します。これには、マルウェア配信、ラテラルムーブメント、特権昇格、データ流出などの敵対的な行動を安全にシミュレートし、実際のシナリオで防御がどのように機能するかを明らかにすることが含まれます。
サイバーセキュリティ検証の重要性は、セキュリティ投資が本当にリスクを軽減しているかどうかについて、明確で証拠に基づいた洞察を提供する能力にあります。多くの組織では、セキュリティチームが異なるベンダーの複数のテクノロジーを管理するという課題に直面しており、それぞれがアラートとテレメトリを生成します。検証がなければ、これらのツールが正しく調整され、統合され、高度な脅威や複合的な脅威を阻止できるかどうかを知ることは困難です。定期的な検証は、強みを強調し、誤設定を明らかにし、攻撃者が悪用する前に脆弱性を特定する測定可能な結果を提供することで、このギャップを埋めます。
防御の改善を超えて、検証は戦略的意思決定において重要な役割を果たします。セキュリティリーダーは、その結果を利用して、最も重要なリスクに基づいて修復を優先し、リソースをより効果的に割り当て、経営幹部、規制当局、顧客に対して回復力を示すことができます。また、現実的な攻撃チェーンへの対応においてスタッフを訓練することでセキュリティチームの準備態勢を強化し、最終的には防御が展開されているだけでなく、組織を保護するために必要なレベルで機能しているという信頼を構築します。
サイバーセキュリティにおけるデジタルツインとは、ルーター、スイッチ、アプリケーション、エンドポイント、さらにはSCADAや産業用プロトコルなどの制御システムを含む、実際のネットワーク環境の仮想レプリカです。実際のネットワークの構造と動作をミラーリングすることで、このモデルは、生産システムにリスクを与えることなく、ラテラルムーブメント、ゼロデイエクスプロイト、内部脅威などの敵対者の行動を模倣する高度な攻撃シミュレーションを実行することを可能にします。キーサイトのサイバーセキュリティソフトウェアのようなプラットフォームでは、デジタルツインはトラフィック、帯域幅、レイテンシ、および攻撃シナリオの変化にリアルタイムで応答し、ユーザーがマルウェアがどのように伝播するか、防御がどのようにトリガーされるか、そして持続的な攻撃下でネットワークの回復力がどのように低下するかを観察できるようにします。この機能は、実際のインシデントが発生する前に、カスケード障害点を理解し、緊急時対応計画を検証し、組織の筋肉記憶を構築するために不可欠です。
どちらもサイバーセキュリティの態勢を評価するのに役立ちますが、サイバーレンジは従来の侵入テストラボよりもはるかに包括的でインタラクティブかつスケーラブルな環境を提供します。侵入テストは、多くの場合、短期間で悪用可能な脆弱性を特定することを目的とした、範囲を定めた手動評価です。対照的に、キーサイトのサイバーセキュリティソフトウェアによって実現されるようなサイバーレンジは、現実的なネットワーク条件とシステム相互作用全体でサイバー運用の全ライフサイクルをエミュレートします。これは、攻撃(レッドチーム)および防御(ブルーチーム)演習をサポートし、同時攻撃/防御トレーニング、対応訓練、マルウェア動作分析を可能にします。サイバーレンジは、制御された侵入テストでは実現不可能な方法で、多段階攻撃、失敗したセキュリティ対応、またはインフラストラクチャの停止の影響をシミュレートできます。さらに、国家防衛、重要インフラ、または企業SOCの準備にとって重要な機能である、継続的なトレーニング、ポリシー評価、およびストレス下での意思決定練習をサポートします。
はい。キーサイトのサイバーセキュリティプラットフォームの強みの一つは、従来のITネットワークと、産業用制御システム(ICS)、SCADA、スマートグリッドコンポーネントなどの運用技術(OT)システムの両方を含むハイブリッド環境をモデル化する能力です。これらのシステムは、エンタープライズネットワークとは大きく異なる独自のプロトコル(Modbus、DNP3、IEC 61850など)、タイミング制約、およびトポロジー設計を持つことがよくあります。キーサイトのサイバーセキュリティソフトウェアを使用すると、ユーザーは両ドメインの動作を正確にエミュレートし、サイバー攻撃がどのようにそれらをまたいで発生するかを調査できます。例えば、感染したワークステーションがプログラマブルロジックコントローラ(PLC)を操作したり、電力網のテレメトリを妨害したりする方法などです。このデュアルドメインシミュレーションは、セキュリティチームがクロスドメインのリスクを評価し、セグメンテーションおよび異常検出戦略を検証し、サイバーフィジカルな妨害行為やインフラを標的としたランサムウェアなどのシナリオに備えてトレーニングするのに役立ちます。
ミッションクリティカルなトレーニングには、単なる静的なラボ以上のものが必要です。現実世界の複雑さを反映した、現実的で時間制限があり、敵対者を意識したシナリオが求められます。キーサイトのサイバーセキュリティプラットフォームは、レッドチームとブルーチームが攻撃的および防御的なサイバーキャンペーンに従事できる没入型環境を提供することで、これを可能にします。このプラットフォームには、カスタマイズ可能な攻撃テンプレート、応答インジェクト、およびユーザーアクションに基づいて適応するシナリオ進行ロジックが含まれています。参加者はサプライチェーン攻撃、偵察ミッション、または協調的な内部脅威をシミュレートでき、防御側はライブネットワーク条件下で監視、封じ込め、フォレンジック分析で対応します。リアルタイムのスコアリング、報告書、行動分析は、指揮官やトレーニングコーディネーターが準備状況を評価し、意思決定のボトルネックを特定し、対応戦略を改善するのに役立ちます。政府、軍事、および重要インフラ部門にとって、この実践的で結果を伴わないトレーニングは、回復力のある、協調的なサイバー対応チームを育成するために不可欠です。