Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
エンドツーエンドのネットワーク可視性とカスタマイズ可能な詳細な分析によるサービス保証
VisionWorksは、通信サービスプロバイダー向けに、エンドツーエンドのネットワーク可視性、詳細な分析、および自動トラブルシューティングを提供する包括的なサービス保証ソリューションです。これは、パッシブネットワーク監視ソリューションをアクティブテスト機能で強化したものです。信頼性の高いパフォーマンスをサポートし、サービスレベル契約 (SLA) を遵守することで、タイムツーマーケットを加速し、ユーザーエクスペリエンスを最適化し、運用コストを削減します。
VisionWorksは、通信サービスプロバイダー向けに、エンドツーエンドのネットワーク可視性、詳細な分析、および自動トラブルシューティングを提供する包括的なサービス保証ソリューションです。これは、パッシブネットワーク監視ソリューションをアクティブテスト機能で強化したものです。信頼性の高いパフォーマンスをサポートし、サービスレベル契約 (SLA) を遵守することで、タイムツーマーケットを加速し、ユーザーエクスペリエンスを最適化し、運用コストを削減します。
当社のリソースで、ネットワークサービス保証とVisionWorksの詳細をご覧ください。
製品パンフレット
ホワイトペーパー
eBook
eBook
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。