Como verificar o fator de ruído da banda larga em diferentes frequências

Analisador de Figura de Ruído
+ Analisador de figura de ruído

Validação do desempenho em ruído de banda larga

Dispositivos de RF de banda larga, como amplificadores, receptores e módulos de front-end, devem manter um desempenho de ruído consistente em amplas faixas de frequência para atender aos requisitos de sensibilidade em nível de sistema. No entanto, variações na uniformidade do ganho, na adaptação de impedância, nos parasitas dos dispositivos e nos mecanismos de perda dependentes da frequência podem fazer com que o fator de ruído varie significativamente ao longo da banda de operação. Essas variações podem levar à degradação da relação sinal-ruído, à redução da faixa dinâmica e a um desempenho inconsistente entre canais ou alocações de frequência. A verificação precisa do fator de ruído de banda larga é, portanto, essencial para validar projetos de RF e garantir uma operação confiável em sistemas de comunicação de banda larga.

Os engenheiros realizam medições do fator de ruído em função da frequência, varrendo toda a banda operacional e analisando o desempenho em termos de ruído em cada ponto de frequência. Ao correlacionar o fator de ruído com o ganho, as condições de adaptação e o comportamento do dispositivo, eles podem identificar degradações específicas da banda, efeitos de ressonância e limitações de desempenho. Isso permite a otimização das redes de adaptação, da distribuição de ganho e da seleção de componentes para alcançar um desempenho consistente em termos de ruído em toda a faixa de frequência. Essa análise é fundamental para aplicações de banda larga, incluindo infraestrutura sem fio, sistemas de radar e plataformas de comunicação multibanda.

Solução para verificação do fator de ruído em banda larga

Esta solução permite a verificação precisa do fator de ruído em banda larga por meio de um analisador de fator de ruído de alto desempenho, combinado com um software avançado de medição e análise. O analisador de fator de ruído utiliza técnicas de fonte de ruído calibrada, como o método do fator Y, para realizar medições do fator de ruído e do ganho em varredura de frequência, ao mesmo tempo em que compensa as perdas do sistema, os efeitos de desajuste e as variações dependentes da frequência. Sua arquitetura de medição oferece alta sensibilidade, ampla cobertura de frequência e alta faixa dinâmica, permitindo a caracterização precisa de dispositivos de baixo ruído e componentes de radiofrequência de banda larga em toda a banda operacional. O software integrado aprimora esses recursos, permitindo varreduras de frequência automatizadas, rotinas de medição calibradas e visualização de dados em alta resolução para análise detalhada das tendências do fator de ruído em relação à frequência. Os engenheiros podem identificar anomalias específicas da banda, avaliar variações de ganho e ruído em toda a frequência e realizar análises de correlação para validar o desempenho do projeto em relação às especificações. Ao combinar hardware de medição de alto desempenho com automação e análise orientadas por software, esta solução oferece caracterização precisa e repetível do fator de ruído de banda larga, apoiando a validação robusta do sistema, compromissos de projeto otimizados e desempenho consistente em aplicações sem fio e de alta frequência.

Veja o diagrama de blocos da solução para verificação do fator de ruído em banda larga

Diagrama de blocos da solução para verificação do fator de ruído em banda larga

Conheça os produtos da nossa solução de verificação do fator de ruído em banda larga

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para verificação do fator de ruído em banda larga

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?