주파수 대역 전반에 걸쳐 광대역 잡음 지수를 검증하는 방법

잡음계수 분석기
+ 잡음 지수 분석기

광대역 노이즈 성능 검증

증폭기, 수신기 및 프런트엔드 모듈과 같은 광대역 RF 장치는 시스템 수준의 감도 요구 사항을 충족하기 위해 넓은 주파수 범위에서 일관된 노이즈 성능을 유지해야 합니다. 그러나 이득 평탄도, 임피던스 매칭, 장치 기생 효과 및 주파수 의존적 손실 메커니즘의 변화는 동작 대역 전체에서 노이즈 지수가 크게 달라지게 할 수 있습니다. 이러한 변화는 신호 대 잡음비 저하, 동적 범위 감소, 채널 또는 주파수 할당 전반에 걸친 일관성 없는 성능으로 이어질 수 있습니다. 따라서 정확한 광대역 노이즈 지수 검증은 RF 설계를 검증하고 광대역 통신 시스템에서 안정적인 작동을 보장하는 데 필수적입니다.

엔지니어는 동작 대역을 스위프하고 각 주파수 지점에서 노이즈 성능을 분석하여 주파수 의존적 노이즈 지수 측정을 수행합니다. 노이즈 지수를 이득, 매칭 조건 및 장치 동작과 상호 연관시킴으로써 대역별 저하, 공진 효과 및 성능 제한을 식별할 수 있습니다. 이를 통해 매칭 네트워크, 이득 분배 및 부품 선택을 최적화하여 전체 주파수 범위에서 일관된 노이즈 성능을 달성할 수 있습니다. 이러한 분석은 무선 인프라, 레이더 시스템 및 다중 대역 통신 플랫폼을 포함한 광대역 애플리케이션에 매우 중요합니다.

광대역 잡음계수 검증 솔루션

이 솔루션은 고성능 노이즈 지수 분석기와 고급 측정 및 분석 소프트웨어를 결합하여 정확한 광대역 노이즈 지수 검증을 가능하게 합니다. 노이즈 지수 분석기는 Y-팩터 방법과 같은 교정된 노이즈 소스 기술을 활용하여 시스템 손실, 불일치 효과 및 주파수 의존적 변화를 보상하면서 스위프 주파수 노이즈 지수 및 이득 측정을 수행합니다. 이 측정 아키텍처는 높은 감도, 넓은 주파수 범위 및 높은 동적 범위를 제공하여 전체 동작 대역에서 저노이즈 장치 및 광대역 무선 주파수 부품의 정밀한 특성화를 가능하게 합니다. 통합 소프트웨어는 자동 주파수 스위프, 교정된 측정 루틴 및 고해상도 데이터 시각화를 가능하게 하여 주파수 대비 노이즈 지수 추세에 대한 상세한 분석을 제공함으로써 이러한 기능을 향상시킵니다. 엔지니어는 대역별 이상 현상을 식별하고, 주파수 전반에 걸친 이득 및 노이즈 변화를 평가하며, 상관 분석을 수행하여 사양에 대한 설계 성능을 검증할 수 있습니다. 고성능 측정 하드웨어와 소프트웨어 기반 자동화 및 분석을 결합함으로써 이 솔루션은 정확하고 반복 가능한 광대역 노이즈 지수 특성화를 제공하여 무선 및 고주파 애플리케이션에서 견고한 시스템 검증, 최적화된 설계 트레이드오프 및 일관된 성능을 지원합니다.

광대역 노이즈 지수 검증 솔루션의 블록 다이어그램 보기

광대역 잡음계수 검증 솔루션 블록 다이어그램

광대역 노이즈 지수 검증 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

광대역 노이즈 지수 검증을 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?