Como testar a conformidade do receptor PCIe® 6.0

BERT de alto desempenho
+ BERT de alto desempenho

Teste de conformidade do receptor PCIe 6.0 com um testador de taxa de erro de bit e software de automação de teste

Testar a conformidade e a interoperabilidade do receptor PCIe® requer um testador de taxa de erro de bit (BERT) com um gerador de padrões que possa gerar sinais PAM4 estressados, bem como um osciloscópio de alta largura de banda (>50 GHz) para calibrar os sinais e os equalizadores. O sistema de teste precisa operar de acordo com as velocidades de sinalização PAM4 de 32 GBaud do PCIe 6.0 para permitir até 64 GT/s.

A sinalização multinível cria novos desafios para testar de forma confiável os receptores PCIe 6.0 devido à menor margem de ruído. O software de automação de testes simplifica o teste de conformidade do receptor PCIe 6.0, que envolve a aplicação repetida de sinais prejudicados e calibrados com precisão ao receptor do dispositivo em teste para medir parâmetros como a taxa de erro de bits em várias condições.

Solução de teste de conformidade do receptor PCIe 6.0

O teste de conformidade do receptor PCIe 6.0 requer calibração precisa e medições de erro repetíveis. A solução de teste de conformidade do receptor PCIe 6.0 da Keysight inclui um BERT de 64 GBaud, que possui um gerador de padrões para produzir um sinal PAM4 estressado e um detector de erros para medir a taxa de erro de bits e outras medições de desempenho do dispositivo. A solução também inclui um osciloscópio da série UXR de 59 GHz para calibração do sinal de estresse e do equalizador. O software de automação de testes e análise de sinais ajuda os desenvolvedores a realizar testes de tolerância do receptor em seus dispositivos de forma confiável e repetitiva para garantir a conformidade do receptor com as especificações do PCI-SIG.

Veja uma demonstração do teste do receptor PCIe 6.0

Explore os produtos em nossa solução de teste de conformidade de receptores PCIe 6.0

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?

PCI-SIG®, PCIe® e PCI Express® são marcas registradas e/ou marcas de serviço do PCI-SIG nos EUA.