Como programar geradores de sinais de RF multicanais

Gerador de Sinais Analógicos Essencial
+ Gerador de sinais analógicos essencial

Canais de RF independentes do programa

A programação de um gerador de sinais de radiofrequência multicanal requer comandos que abordem cada canal de forma independente, ao mesmo tempo em que preservam as configurações compartilhadas no nível do instrumento. Os engenheiros configuram parâmetros de fonte, como frequência, potência, modulação e estado de saída para cada canal, e, em seguida, aplicam configurações comuns, como a configuração de referência, quando necessário. Essa abordagem permite que um único instrumento suporte múltiplos caminhos de estímulo sem tratar cada saída como uma fonte de sinal separada.

A configuração de teste conecta o gerador de sinais a um controlador por meio da interface remota compatível e envia comandos de fonte e saída específicos para cada canal. Cada canal pode ser configurado com suas próprias definições de portadora e estado de saída de radiofrequência, enquanto os nós compartilhados gerenciam funções que se aplicam a todo o instrumento. Isso permite a configuração multicanal automatizada para testes de receptores, caracterização de componentes, estímulos coerentes em fase e validações repetidas, nas quais a configuração manual no painel frontal seria lenta ou propensa a erros.

Solução de programação multicanal

Programe geradores de sinais de radiofrequência multicanais, configurando cada fonte e canal de saída por meio de comandos remotos e aplicando configurações compartilhadas do instrumento quando necessário. A solução utiliza um Gerador de Sinais Analógicos da Keysight para oferecer suporte à configuração automatizada de múltiplos canais de radiofrequência a partir de um único instrumento. Os engenheiros podem programar a frequência, a potência, a modulação e o estado de saída de radiofrequência por canal, ao mesmo tempo em que gerenciam configurações comuns relacionadas à referência em todo o dispositivo. Isso permite uma configuração repetível para estímulos de receptor multipath, testes de componentes, configuração de fontes com coerência de fase e sistemas de teste automatizados que exigem controle consistente canal a canal.

Veja o diagrama de blocos da solução de programação multicanal

Como automatizar a configuração de um gerador de sinais multicanal: diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução de programação multicanal

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?