Wie man Mehrkanal-HF-Signalgeneratoren programmiert

Essential Analoger Signalgenerator
+ Essential Analoger Signalgenerator

Programm Unabhängige HF-Kanäle

Die Programmierung eines Mehrkanal-Hochfrequenzsignalgenerators erfordert Befehle, die jeden Kanal unabhängig ansprechen und gleichzeitig die gemeinsamen Geräteeinstellungen beibehalten. Ingenieure konfigurieren Quellparameter wie Frequenz, Leistung, Modulation und Ausgangszustand für jeden Kanal und wenden anschließend bei Bedarf gemeinsame Einstellungen wie die Referenzkonfiguration an. Dieser Ansatz ermöglicht es einem Gerät, mehrere Stimuluspfade zu unterstützen, ohne jeden Ausgang als separate Signalquelle zu behandeln.

Der Testaufbau verbindet den Signalgenerator über die unterstützte Remote-Schnittstelle mit einem Controller und sendet kanalspezifische Quell- und Ausgabebefehle. Jeder Kanal kann mit seinen eigenen Trägereinstellungen und HF-Ausgangsstatus konfiguriert werden, während gemeinsam genutzte Knoten Funktionen verwalten, die geräteübergreifend gelten. Dies unterstützt die automatisierte Mehrkanal-Einrichtung für Empängertests, Komponentencharakterisierung, phasenstarre Stimuli und wiederholte Validierungen, bei denen die manuelle Konfiguration über die Frontplatte langsam oder fehleranfällig wäre.

Mehrkanal-Programmierlösung

Programmieren Sie Mehrkanal-Hochfrequenzsignalgeneratoren, indem Sie jeden Quell- und Ausgangskanal per Fernbefehl ansprechen und bei Bedarf gemeinsame Geräteeinstellungen anwenden. Die Lösung nutzt einen Keysight-Analogsignalgenerator zur automatisierten Konfiguration mehrerer Hochfrequenzkanäle von einem einzigen Gerät aus. Ingenieure können Frequenz, Leistung, Modulation und Hochfrequenz-Ausgangszustand pro Kanal programmieren und gleichzeitig gemeinsame Referenzeinstellungen für das gesamte Gerät verwalten. Dies ermöglicht reproduzierbare Setups für Mehrwege-Empfängeranregungen, Komponententests, die Konfiguration phasenkohärenter Quellen und automatisierte Testsysteme, die eine konsistente Kanalsteuerung erfordern.

Siehe Blockdiagramm der Mehrkanal-Programmierlösung

Blockdiagramm zur Automatisierung der Einrichtung eines Mehrkanal-Signalgenerators

Entdecken Sie Produkte für unsere Mehrkanal-Programmierlösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die Mehrkanalprogrammierung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?