Como evitar danos ao sensor de potência de diodo durante testes de RF

Medidores e sensores de energia
+ Medidores de potência e sensores

Sensores de potência com diodo de proteção

Para evitar danos aos sensores de potência de diodo, é necessário compreender os limites operacionais do sistema de medição antes de conectar o sensor a uma fonte de radiofrequência. Os engenheiros devem levar em consideração a potência de onda contínua, a potência de pico, as características dos pulsos, a faixa de frequência, as condições do conector e a adaptação de impedância para garantir que o sensor não seja exposto a energia excessiva. Níveis de sinal inesperados, práticas inadequadas de conexão, descargas eletrostáticas ou manuseio incorreto podem danificar permanentemente componentes sensíveis de medição ou reduzir a precisão da medição ao longo do tempo. A verificação cuidadosa das condições da fonte e a configuração adequada da medição ajudam a minimizar o risco de falha do sensor durante as atividades de desenvolvimento, validação e fabricação.

A configuração de medição geralmente inclui um sensor de potência de diodo, um medidor de potência de pico compatível e interconexões de RF adequadas para a aplicação. Os engenheiros verificam os níveis de potência da fonte antes da conexão, inspecionam os conectores quanto à presença de contaminação ou danos e seguem os procedimentos de manuseio recomendados durante todo o processo de medição. A inspeção de rotina, as técnicas adequadas de conexão e a operação dentro dos limites de medição especificados ajudam a preservar o desempenho do sensor, ao mesmo tempo em que reduzem o tempo de inatividade inesperado, a incerteza de medição e os custos de substituição associados a sensores de potência de RF danificados.

Solução de proteção do sensor de potência do diodo

A proteção dos sensores de potência de diodo começa com a configuração do sistema de medição para verificar os níveis de potência esperados antes da conexão do sensor e com o cumprimento de procedimentos de medição padronizados ao longo de toda a sequência de testes. A solução combina um sensor de potência de diodo com um medidor de potência de pico compatível para fornecer um monitoramento confiável da potência de radiofrequência, ao mesmo tempo em que auxilia os engenheiros a estabelecer condições operacionais seguras antes do início das medições. Os engenheiros podem verificar a configuração da medição, monitorar a potência aplicada durante os testes, documentar as condições de medição e manter práticas operacionais consistentes em várias estações de teste. Fluxos de trabalho padronizados reduzem a probabilidade de sobrecargas acidentais causadas por conexões incorretas, níveis de sinal inesperados ou manuseio inadequado, ao mesmo tempo em que garantem medições repetíveis durante a validação de engenharia, a fabricação, o diagnóstico de falhas e os testes de laboratório de rotina.

Veja o diagrama de blocos da solução de proteção com sensor de potência de diodo

Como evitar danos ao sensor de potência de diodo durante testes de RF

Conheça os produtos da nossa solução de proteção de sensores de potência com diodos

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para proteção de sensores de potência com diodos

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?