Wie man Schäden an Diodenleistungssensoren bei HF-Tests verhindert

Leistungsmessgeräte und Sensoren
+ Stromzähler und Sensoren

Schutzdioden-Leistungssensoren

Um Schäden an Diodenleistungssensoren zu vermeiden, müssen die Betriebsgrenzen des Messsystems vor dem Anschluss des Sensors an eine Hochfrequenzquelle bekannt sein. Ingenieure müssen Dauerstrichleistung, Spitzenleistung, Impulscharakteristik, Frequenzbereich, Zustand der Anschlüsse und Impedanzanpassung berücksichtigen, um sicherzustellen, dass der Sensor keiner übermäßigen Energie ausgesetzt wird. Unerwartete Signalpegel, fehlerhafte Anschlüsse, elektrostatische Entladungen oder unsachgemäße Handhabung können empfindliche Messkomponenten dauerhaft beschädigen oder die Messgenauigkeit im Laufe der Zeit verringern. Die sorgfältige Überprüfung der Quellenbedingungen und der korrekte Messaufbau tragen dazu bei, das Risiko von Sensorausfällen während Entwicklung, Validierung und Fertigung zu minimieren.

Die Messkonfiguration umfasst typischerweise einen Dioden-Leistungssensor, ein kompatibles Spitzenleistungsmessgerät und die für die Anwendung geeigneten HF-Verbindungen. Techniker überprüfen die Eingangsleistung vor dem Anschluss, kontrollieren die Steckverbinder auf Verschmutzung oder Beschädigung und befolgen die empfohlenen Handhabungsvorschriften während des gesamten Messvorgangs. Regelmäßige Inspektionen, korrekte Anschlusstechniken und der Betrieb innerhalb der vorgegebenen Messgrenzen tragen dazu bei, die Sensorleistung zu erhalten und gleichzeitig unerwartete Ausfallzeiten, Messunsicherheiten und die Kosten für den Austausch beschädigter HF-Leistungssensoren zu reduzieren.

Dioden-Leistungssensor-Schutzlösung

Der Schutz von Diodenleistungssensoren beginnt mit der Konfiguration des Messsystems zur Überprüfung der erwarteten Leistungspegel vor dem Anschluss des Sensors und der Einhaltung standardisierter Messverfahren während des gesamten Testablaufs. Die Lösung kombiniert einen Diodenleistungssensor mit einem kompatiblen Spitzenleistungsmesser und ermöglicht so die zuverlässige Überwachung der Hochfrequenzleistung. Gleichzeitig unterstützt sie Ingenieure bei der Festlegung sicherer Betriebsbedingungen vor Messbeginn. Ingenieure können den Messaufbau überprüfen, die zugeführte Leistung während des Tests überwachen, die Messbedingungen dokumentieren und einheitliche Betriebsabläufe an mehreren Teststationen gewährleisten. Standardisierte Arbeitsabläufe reduzieren die Wahrscheinlichkeit versehentlicher Überlastungen durch falsche Anschlüsse, unerwartete Signalpegel oder unsachgemäße Handhabung und gewährleisten reproduzierbare Messungen während der Validierung, Fertigung, Fehlersuche und routinemäßigen Labortests.

Siehe Blockdiagramm der Dioden-Leistungssensor-Schutzlösung

Wie man Schäden an Diodenleistungssensoren bei HF-Tests verhindert

Entdecken Sie Produkte in unserer Dioden-Leistungssensor-Schutzlösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zum Schutz von Diodenleistungssensoren

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?