Como detectar a deriva de resistência em componentes envelhecidos

Multímetro digital avançado de bancada
+ Multímetro digital de bancada avançado

Distinguir a deriva real da resistência da variação da medição

A detecção da deriva de resistência requer medições repetidas do mesmo componente ou interconexão sob condições consistentes ao longo do tempo. A medição de resistência com quatro fios pode reduzir a influência da resistência dos cabos de teste e dos contatos, enquanto conexões estáveis ​​e configurações de medição controladas ajudam a evitar que alterações na configuração sejam percebidas como alterações no dispositivo em teste.

As leituras de resistência devem ser comparadas em intervalos de medição, utilizando o mesmo método de conexão, faixa de medição e condições ambientais sempre que possível. Os efeitos da temperatura, as tensões termoelétricas e as alterações nos contatos podem alterar os valores medidos; portanto, o acompanhamento de resultados repetidos e o controle dessas variáveis ​​ajudam a distinguir o envelhecimento gradual do componente da variação introduzida pela configuração de medição.

Solução para monitoramento da deriva de resistência

O rastreamento da deriva da resistência exige medições de resistência repetíveis, coletadas sob condições controladas e comparadas ao longo do tempo. Os multímetros digitais de bancada avançados da Keysight oferecem suporte a esse fluxo de trabalho com medição de resistência de alta resolução, modos de dois e quatro fios e recursos que ajudam a reduzir erros introduzidos por cabos, contatos e pequenas tensões indesejadas. Para modelos de alto desempenho, a medição de resistência com compensação de offset pode reduzir ainda mais os efeitos de pequenas tensões de corrente contínua no circuito de medição. Os recursos de tendência gráfica e histograma, juntamente com o registro de dados, ajudam os engenheiros a comparar leituras repetidas, reconhecer mudanças graduais e separar as alterações reais na resistência do componente da variação normal da medição.

Consulte o diagrama de blocos da solução de monitoramento da deriva de resistência.

Diagrama de blocos da solução de monitoramento da deriva de resistência

Explore os produtos da nossa solução de monitoramento de deriva de resistência.

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?