Cómo detectar la deriva de resistencia en componentes envejecidos

Multímetro digital Advanced
+ Multímetro digital Advanced

Distinguir la deriva de resistencia real de la variación de medición.

La detección de la deriva de resistencia requiere mediciones repetidas del mismo componente o interconexión en condiciones consistentes a lo largo del tiempo. La medición de resistencia de cuatro hilos puede reducir la influencia de la resistencia de los cables de prueba y de los contactos, mientras que las conexiones estables y los ajustes de medición controlados ayudan a evitar que los cambios en la configuración se manifiesten como cambios en el dispositivo bajo prueba.

Las lecturas de resistencia deben compararse entre intervalos de medición utilizando el mismo método de conexión, rango y condiciones ambientales siempre que sea posible. Los efectos de la temperatura, los voltajes termoeléctricos y los cambios de contacto pueden alterar los valores medidos, por lo que el seguimiento de los resultados repetidos y el control de estas variables ayudan a distinguir el envejecimiento gradual de los componentes de la variación introducida por la configuración de la medición.

Solución de monitoreo de deriva de resistencia

Para realizar un seguimiento de la deriva de la resistencia se requieren mediciones de resistencia repetibles, recopiladas en condiciones controladas y comparadas a lo largo del tiempo. Keysight Advanced Los multímetros digitales de sobremesa facilitan este flujo de trabajo gracias a su medición de resistencia de alta resolución, modos de dos y cuatro hilos, y funciones que ayudan a reducir los errores causados ​​por los cables, los contactos y las pequeñas tensiones no deseadas. En los modelos de mayor rendimiento, la medición de resistencia con compensación de offset reduce aún más los efectos de las pequeñas tensiones de corriente continua en el circuito de medición. Las funciones de visualización de tendencias gráficas e histogramas, junto con el registro de datos, permiten a los ingenieros comparar lecturas repetidas, detectar cambios graduales y diferenciar las variaciones reales de la resistencia de los componentes de la variación normal de la medición.

Consulte el diagrama de bloques de la solución de monitoreo de deriva de resistencia.

Diagrama de bloques de la solución de monitoreo de deriva de resistencia

Explore los productos de nuestra solución de monitorización de la deriva de la resistencia.

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?