Wie man Widerstandsdrift bei alternden Bauteilen erkennt

Advanced Tisch-Digitalmultimeter
+ Advanced Tisch-Digitalmultimeter

Unterscheiden Sie die tatsächliche Widerstandsdrift von der Messwertabweichung.

Die Erkennung von Widerstandsdrift erfordert wiederholte Messungen desselben Bauteils oder derselben Verbindung unter gleichbleibenden Bedingungen über einen längeren Zeitraum. Die Vierleiter-Widerstandsmessung kann den Einfluss des Messleitungs- und Kontaktwiderstands reduzieren, während stabile Verbindungen und kontrollierte Messeinstellungen dazu beitragen, dass sich Änderungen im Messaufbau nicht als Änderungen am Prüfling bemerkbar machen.

Widerstandsmesswerte sollten nach Möglichkeit über verschiedene Messintervalle hinweg mit derselben Anschlussmethode, demselben Messbereich und denselben Umgebungsbedingungen verglichen werden. Temperatureinflüsse, thermoelektrische Spannungen und Kontaktänderungen können die Messwerte verfälschen. Daher hilft die Erfassung wiederholter Ergebnisse und die Kontrolle dieser Variablen, die allmähliche Alterung von Bauteilen von durch den Messaufbau bedingten Schwankungen zu unterscheiden.

Lösung zur Überwachung der Widerstandsdrift

Zur Verfolgung der Widerstandsdrift sind wiederholbare Widerstandsmessungen unter kontrollierten Bedingungen erforderlich, die über die Zeit verglichen werden. Keysight Advanced Digitale Tischmultimeter unterstützen diesen Arbeitsablauf mit hochauflösender Widerstandsmessung, Zwei- und Vierleitermessung sowie Funktionen zur Reduzierung von Messfehlern durch Messleitungen, Kontakte und kleine Störspannungen. Bei leistungsstärkeren Modellen kann die Offset-kompensierte Widerstandsmessung die Auswirkungen kleiner Gleichspannungen im Messkreis weiter minimieren. Grafische Trend- und Histogrammdarstellungen sowie die Datenprotokollierung helfen Ingenieuren, wiederholte Messungen zu vergleichen, allmähliche Änderungen zu erkennen und tatsächliche Widerstandsänderungen von normalen Messschwankungen zu unterscheiden.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Überwachung der Widerstandsdrift.

Blockdiagramm der Lösung zur Überwachung der Widerstandsdrift

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Widerstandsdriftüberwachung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?