Como realizar testes de antena anti-interferência de acordo com a CRPA

Sistema de Teste CRPA
+ Sistema de Teste CRPA

Validação dos sistemas de antenas anti-interferência CRPA contra ameaças NAVWAR

As antenas com padrão de recepção controlado (CRPAs), também conhecidas como antenas anti-interferência, constituem uma linha de defesa fundamental contra ameaças de guerra de navegação. Elas oferecem filtragem espacial que protege os sistemas de posicionamento, navegação e cronometragem (PNT) em ambientes contestados. As soluções anti-interferência protegem as plataformas ao distinguir entre sinais GNSS desejados e ameaças no ambiente de RF — incluindo formas de onda de interferência potentes e sinais falsificados enganosos, projetados para parecerem legítimos. As CRPAs são utilizadas em aplicações de defesa e civis em aeronaves, veículos terrestres, drones, mísseis hipersônicos guiados com precisão, plataformas navais, munições de longo alcance com capacidade de permanência em voo e sistemas de gerenciamento de batalha para sincronização de tempo e integridade de dados.

Ao contrário de uma antena com padrão de recepção fixo, uma CRPA utiliza múltiplos elementos de antena e processamento adaptativo de sinal para responder dinamicamente ao seu ambiente de RF. O sistema analisa os sinais recebidos em cada elemento de antena e ajusta a amplitude e a fase em tempo real para direcionar os nulos em direção à interferência, ao mesmo tempo em que mantém ou aprimora a recepção na direção dos sinais de satélite desejados. Um conjunto com N elementos pode formar até N-1 nulos independentes, sendo que conjuntos maiores focam a recepção com maior precisão e separam melhor os sinais que chegam de direções semelhantes. À medida que os projetos de CRPA evoluem de matrizes tradicionais de 4 e 7 elementos para sistemas com mais de 16 elementos, a validação do desempenho anti-interferência torna-se cada vez mais exigente. Os testes devem reproduzir níveis de sinal realistas, geometria da ameaça, ângulos de chegada e condições dinâmicas da plataforma. Os engenheiros podem então avaliar métricas como profundidade do ponto nulo e precisão de direcionamento, tolerância entre o sinalizador e o sinal, além de aquisição e rastreamento de GNSS antes da implantação.

Soluções de teste de antenas anti-interferência da CRPA

O desempenho do CRPA pode ser validado em laboratório por meio de testes de frente de onda conduzidos ou testes over-the-air (OTA) em uma câmara. O Sistema de Teste PNT X CRPA da Keysight utiliza simulação de frente de onda por injeção direta para fornecer sinais sincronizados de GNSS, interferência e falsificação a cada elemento do CRPA. Essa abordagem oferece controle preciso e repetível da dinâmica de cenários com 6 graus de liberdade, incluindo perfis de voo completos, para testar a eletrônica da antena e o receptor. Uma arquitetura estável preserva o alinhamento de fase e mantém a calibração durante toda a execução do cenário, evitando a recalibração em tempo de execução e as descontinuidades de fase que a calibração contínua pode introduzir.

Os testes OTA incluem a antena física no teste, irradiando sinais de GNSS e de ameaças em uma câmara para avaliar o sistema CRPA completo. O Sistema de Teste PNT X OTA da Keysight oferece uma abordagem patenteada de câmara dividida em zonas para maior realismo e tempos de teste mais longos. Embora o OTA forneça validação de ponta a ponta, a dinâmica dos cenários é mais limitada do que nos testes conduzidos. Juntos, os dois métodos proporcionam validação complementar nos níveis de subsistema e de sistema.

Conheça os produtos da nossa solução de testes anti-congestionamento da CRPA

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?