Como comparar a precisão das medições de sensores termistores e diodos

Medidores de potência e acessórios
+ Medidores de potência e acessórios

Comparação dos métodos de precisão dos sensores

Os sensores de potência de radiofrequência baseados em termistores e diodos se baseiam em princípios de medição fundamentalmente diferentes, resultando em características de precisão distintas em função da frequência, do nível de potência e das condições de modulação do sinal. Os sensores de termistor medem a potência média real por meio da conversão térmica, proporcionando alta precisão absoluta com dependência mínima da forma da onda ou do fator de crista. Em contrapartida, os sensores de diodo operam por meio da retificação e detecção de tensão proporcional à potência de entrada, introduzindo erros potenciais devido à não linearidade, variação da resposta em frequência e sensibilidade às características de modulação. Essas diferenças tornam-se cada vez mais significativas em aplicações que exigem medições rastreáveis e controle preciso da incerteza.

A comparação da precisão dos sensores requer a realização de medições controladas em uma faixa de potência definida, aplicando-se correções para desajuste, eficiência efetiva e perdas do sistema. Os engenheiros devem avaliar a linearidade, o comportamento do ruído de fundo e os efeitos da compressão, especialmente nos extremos da faixa dinâmica, onde os sensores de diodo podem apresentar maior erro. A análise estatística do desvio das medições permite quantificar as diferenças de precisão, enquanto medições repetidas garantem a confiança nas tendências observadas. Essa comparação fornece informações essenciais para a seleção da tecnologia de sensor adequada para requisitos específicos de medição.

Solução para comparação da precisão de sensores

A comparação da precisão entre sensores de termistor e de diodo requer a realização de varreduras de potência calibradas utilizando uma fonte de sinal estável e a aplicação de condições de medição consistentes a ambos os tipos de sensores. Os sensores de potência de termistor fornecem uma medição real da potência média por meio da conversão térmica, oferecendo alta precisão absoluta com dependência mínima da modulação do sinal, enquanto os sensores de diodo dependem da retificação e apresentam não linearidades dependentes da frequência e da potência. Esses sensores são conectados a medidores de potência de precisão que realizam medições de razão e aplicam fatores de correção para determinar níveis precisos de potência incidente. Os engenheiros devem corrigir a incerteza de incompatibilidade, as diferenças na resposta em frequência e a eficiência efetiva ao capturar dados de medição em toda a faixa dinâmica. A análise envolve quantificar o desvio em relação aos valores de referência, avaliar a linearidade e o desempenho em relação ao ruído e identificar regiões onde cada sensor apresenta maior incerteza ou efeitos de compressão. O controle automatizado da medição e o registro sincronizado de dados permitem uma comparação precisa sob condições idênticas, garantindo a repetibilidade e possibilitando a caracterização detalhada das diferenças de desempenho entre as tecnologias de sensores.

Veja o diagrama de blocos da solução para comparação da precisão dos sensores

N432A

Conheça os produtos da nossa solução de comparação de precisão de sensores

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?