Como comparar a redução de ruído da fonte de alimentação

Fonte de alimentação CC de mesa Pro
+ Fonte de alimentação CC profissional de bancada

Compare técnicas de redução de ruído

Para comparar a redução de ruído da fonte de alimentação, é necessário medir o ruído de tensão em várias configurações, utilizando um ambiente de teste consistente. O processo envolve configurar uma fonte de tensão de precisão, conectá-la a um osciloscópio e registrar medições de ruído, como os valores RMS (média quadrática) e pico a pico. As mesmas condições de medição são mantidas enquanto se modifica o caminho de saída para incluir diferentes estágios de filtragem.

A comparação é realizada observando-se os níveis de ruído sem filtro, com um filtro de baixo ruído e com um filtro de ruído ultrabaixo. Cada configuração produz um perfil de ruído distinto, permitindo a avaliação direta da eficácia da redução de ruído. As formas de onda resultantes e os valores medidos demonstram uma redução progressiva do ruído de tensão, possibilitando uma comparação quantitativa das abordagens de filtragem em condições idênticas.

Solução comparativa para redução de ruído na fonte de alimentação

Para comparar a redução de ruído da fonte de alimentação, é necessário realizar medições consistentes em várias configurações de filtragem e analisar os níveis de ruído resultantes. A solução combina uma fonte de alimentação de precisão e baixo ruído com opções de filtragem externa e um osciloscópio configurado para medição de ruído. O sistema permite uma comparação passo a passo do desempenho em termos de ruído, começando com a saída não filtrada e avançando por etapas de filtragem de baixo ruído e ruído ultrabaixo. As medições mostram a redução do ruído de níveis de milivolts para níveis de microvolts e, por fim, até o piso de ruído do osciloscópio. Essa abordagem estruturada permite que os engenheiros quantifiquem a eficácia de cada filtro e compreendam o impacto da filtragem na qualidade geral do sinal.

Veja o diagrama de blocos da solução comparativa para redução de ruído na fonte de alimentação

Como comparar a redução de ruído da fonte de alimentação

Explore os produtos da nossa solução comparativa para redução de ruído em fontes de alimentação

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?