Wie man die Rauschunterdrückung von Netzteilen vergleicht

Professionelles Tisch-Gleichstromnetzteil
+ Professionelles Tisch-Gleichstromnetzteil

Rauschunterdrückungstechniken vergleichen

Um die Rauschunterdrückung von Netzteilen zu vergleichen, muss das Spannungsrauschen unter verschiedenen Konfigurationen mit einem einheitlichen Testaufbau gemessen werden. Dazu wird eine Präzisionsspannungsquelle konfiguriert, an ein Oszilloskop angeschlossen und Rauschmesswerte wie Effektivwert (RMS) und Spitze-Spitze-Wert erfasst. Die Messbedingungen bleiben gleich, während der Ausgangspfad durch verschiedene Filterstufen modifiziert wird.

Der Vergleich erfolgt durch die Beobachtung des Rauschpegels ohne Filter, mit einem rauscharmen Filter und mit einem extrem rauscharmen Filter. Jede Konfiguration erzeugt ein charakteristisches Rauschprofil, wodurch die Wirksamkeit der Rauschunterdrückung direkt bewertet werden kann. Die resultierenden Signalverläufe und Messwerte zeigen eine progressive Reduzierung des Spannungsrauschens und ermöglichen so einen quantitativen Vergleich der Filterverfahren unter identischen Bedingungen.

Vergleichslösung zur Reduzierung von Netzteil-Rauschzuständen

Der Vergleich der Rauschunterdrückung von Netzteilen erfordert konsistente Messungen über verschiedene Filterkonfigurationen hinweg und die Analyse der resultierenden Rauschpegel. Die Lösung kombiniert eine präzise, ​​rauscharme Stromversorgung mit externen Filteroptionen und einem für Rauschmessungen konfigurierten Oszilloskop. Das System ermöglicht einen schrittweisen Vergleich der Rauschleistung, beginnend mit dem ungefilterten Ausgangssignal und fortschreitend über rauscharme bis hin zu extrem rauscharmen Filterstufen. Die Messungen zeigen eine Rauschunterdrückung von Millivolt- auf Mikrovolt-Niveau und schließlich bis zum Rauschpegel des Oszilloskops. Dieser strukturierte Ansatz erlaubt es Ingenieuren, die Effektivität jedes Filters zu quantifizieren und die Auswirkungen der Filterung auf die Gesamtsignalqualität zu verstehen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zum Vergleich der Netzteil-Rauschunterdrückung

Wie man die Rauschunterdrückung von Netzteilen vergleicht

Entdecken Sie Produkte in unserer Vergleichslösung zur Netzteil-Rauschunterdrückung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?