Cómo comparar la reducción del ruido de las fuentes de alimentación

Fuente de alimentación de CC de sobremesa Pro
+ Fuente de alimentación de CC de sobremesa Pro

Comparación de técnicas de reducción de ruido

Para comparar la reducción del ruido en las fuentes de alimentación, es necesario medir el ruido de tensión en múltiples configuraciones utilizando un montaje de prueba uniforme. El proceso consiste en configurar una fuente de tensión de precisión, conectarla a un osciloscopio y registrar mediciones de ruido, como los valores RMS (valor eficaz) y de pico a pico. Se mantienen las mismas condiciones de medición mientras se modifica la ruta de salida para incluir diferentes etapas de filtrado.

La comparación se lleva a cabo observando los niveles de ruido sin filtro, con un filtro de bajo ruido y con un filtro de ruido ultrabajo. Cada configuración produce un perfil de ruido distinto, lo que permite evaluar directamente la eficacia de la reducción del ruido. Las formas de onda resultantes y los valores medidos muestran una reducción progresiva del ruido de tensión, lo que permite realizar una comparación cuantitativa de los distintos métodos de filtrado en condiciones idénticas.

Solución comparativa para la reducción del ruido de la fuente de alimentación

Para comparar la reducción del ruido de las fuentes de alimentación es necesario realizar mediciones consistentes en múltiples configuraciones de filtrado y analizar los niveles de ruido resultantes. La solución combina una fuente de alimentación de precisión y bajo ruido con opciones de filtrado externo y un osciloscopio configurado para la medición del ruido. El sistema permite comparar paso a paso el rendimiento en cuanto al ruido, comenzando con una salida sin filtrar y avanzando a través de etapas de filtrado de bajo ruido y de ruido ultrabajo. Las mediciones muestran una reducción del ruido desde niveles de milivoltios hasta niveles de microvoltios y, en última instancia, hasta el ruido de fondo del osciloscopio. Este enfoque estructurado permite a los ingenieros cuantificar la eficacia de cada filtro y comprender el impacto del filtrado en la calidad general de la señal.

Véase el diagrama de bloques de la solución comparativa para la reducción del ruido en la fuente de alimentación

Cómo comparar la reducción del ruido de las fuentes de alimentación

Descubre los productos de nuestra solución comparativa para la reducción del ruido en fuentes de alimentación

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?