Como caracterizar o comportamento do canal de um MOSFET

Fonte de alimentação CC de mesa essencial
+ Fonte de alimentação CC de mesa essencial

Comparar tipos de canal de MOSFET

Compreender as diferenças comportamentais entre os MOSFETs de canal N e de canal P é essencial para o projeto de circuitos, a validação de dispositivos e aplicações educacionais. Esses dispositivos apresentam características de condução distintas com base na polaridade, na polarização da porta e nas regiões de operação, o que influencia diretamente o comportamento de comutação, a eficiência e o desempenho geral do circuito. Avaliar com precisão essas diferenças ajuda os engenheiros a selecionar o dispositivo adequado e a otimizar projetos para aplicações específicas.

Ao utilizar uma fonte de alimentação multicanal com saídas isoladas, os engenheiros podem gerar as polarizações de porta positivas e negativas necessárias para o teste de dispositivos de canal N e canal P. Isso permite varreduras de tensão controladas e a medição direta da corrente de dreno em condições variáveis, proporcionando uma visão clara do comportamento do dispositivo. Essa configuração permite uma caracterização flexível e repetível e melhora a compreensão do funcionamento do transistor em diferentes tipos de dispositivos.

Solução para caracterização do canal do MOSFET

A caracterização de MOSFETs de canal N e de canal P requer uma configuração de teste capaz de fornecer polarização flexível com controle preciso da polaridade da tensão e da medição de corrente. As fontes de alimentação CC de bancada Keysight Essential oferecem múltiplas saídas isoladas, permitindo o controle independente das tensões de dreno e de porta para uma avaliação abrangente do dispositivo. Essa solução integrada permite que os engenheiros apliquem polarização de porta positiva e negativa para uma comparação completa dos tipos de dispositivos, ao mesmo tempo em que oferece medição de corrente de alta resolução e limitação de corrente programável para uma operação segura. Juntas, essas capacidades permitem a caracterização precisa e repetível do comportamento do MOSFET em diferentes regiões operacionais.

Veja o diagrama de blocos da solução para caracterização do canal do MOSFET

Como caracterizar o comportamento do canal de um MOSFET

Conheça os produtos da nossa solução de caracterização de canais MOSFET

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?