Como capturar eventos de temporização de múltiplos sinais

Analisador lógico portátil
+ Analisador lógico portátil

Correlacionar a sincronização entre sinais digitais

A captura de eventos de temporização com múltiplos sinais requer a aquisição simultânea de diversos canais digitais com alinhamento temporal determinístico, a fim de preservar as verdadeiras relações de causa e efeito. A configuração da medição envolve a sondagem de sinais relacionados — como relógios, barramentos de dados, sinais de habilitação e linhas de controle — e a configuração do modo de aquisição de temporização, de modo que todas as transições sejam capturadas em relação a uma base de tempo comum. Isso permite que os engenheiros observem como os eventos se propagam pelos blocos funcionais sem o deslocamento temporal introduzido por medições sequenciais ou fragmentadas.

O teste funciona aplicando condições de acionamento complexas para isolar relações temporais ou sequências multissinais de interesse, seguidas pela captura de longas janelas de tempo da atividade do sistema. Os engenheiros colocam marcadores temporais em transições-chave e medem diretamente as diferenças de tempo entre eventos nos diversos canais. Isso revela causalidades, condições de corrida, problemas de margem de configuração/retenção e problemas de sincronização entre blocos que interagem em sistemas embarcados e baseados em FPGA.

Solução de correlação de temporização de múltiplos sinais

A captura de temporização multissinal requer a aquisição simultânea e alinhada no tempo de vários sinais digitais, bem como a medição precisa das relações temporais, a fim de identificar problemas de causalidade, sequenciamento e sincronização em todo o sistema. A solução de correlação de temporização multissinal da Keysight oferece alta densidade de canais, memória de temporização de grande capacidade e acionamento multissinal flexível para capturar longas janelas de atividade, correlacionar eventos entre domínios e medir atrasos de propagação, condições de disputa e interações entre domínios de relógio com precisão de temporização determinística.

Veja o diagrama de blocos da solução de correlação de temporização de múltiplos sinais

Diagrama de blocos da solução de correlação de temporização de múltiplos sinais

Conheça os produtos da nossa solução de correlação de temporização de múltiplos sinais

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?