Como solucionar falhas intermitentes no protocolo digital

Analisador lógico portátil
+ Analisador lógico portátil

Isolar e depurar falhas raras no protocolo digital

A solução de falhas intermitentes de protocolo requer a captura de longas sequências de comunicação digital, mantendo a correlação temporal entre as transições de sinal e os dados de protocolo decodificados. Os engenheiros conectam sondas às linhas de dados, de clock e de controle e configuram decodificadores de protocolo para traduzir as formas de onda capturadas em visualizações no nível da transação. Eles utilizam aquisições de longa duração para observar o comportamento do sistema ao longo do tempo e identificar anomalias pouco frequentes, como confirmações ausentes, sequências de comandos inválidas ou transições de estado inesperadas. Os desafios incluem isolar eventos raros, validar os dados capturados e distinguir falhas de protocolo de problemas de temporização, ruído ou integridade de sinal.

Os engenheiros realizam esse teste com analisadores lógicos e ferramentas de análise de protocolo que capturam sinais digitais em vários canais enquanto decodificam comunicações seriais ou paralelas. Eles configuram gatilhos sensíveis ao protocolo, modos de amostragem, ajustes de limite e memória de aquisição de grande capacidade para capturar e isolar eventos específicos, sequências de mensagens, violações de temporização ou respostas ausentes. Quando as condições de acionamento ocorrem, o sistema registra a atividade pré e pós-evento, permitindo que os engenheiros reconstruam o fluxo do protocolo, correlacionem transações com o comportamento do sinal subjacente, determinem mecanismos de falha e verifiquem o funcionamento adequado do sistema.

Solução para depuração de falhas de protocolo

A depuração de falhas na camada de protocolo requer uma aquisição de longa duração e correlacionada no tempo, combinada com acionamento sensível ao protocolo, para isolar problemas de comunicação intermitentes e capturar eventos pouco frequentes. A solução de depuração de falhas de protocolo da Keysight combina aquisição profunda de memória, acionamento flexível e decodificação de protocolo para correlacionar a atividade do sinal bruto com transações de protocolo de nível superior. Os engenheiros podem identificar sequências de comandos inválidas, confirmações ausentes e inconsistências de temporização, ao mesmo tempo em que validam o comportamento do sinal e a execução do protocolo. Recursos avançados de depuração, incluindo acionamento baseado em estado e análise correlacionada no tempo, ajudam a isolar mecanismos de falha, reconstruir o comportamento do sistema e acelerar a identificação da causa raiz.

Veja o diagrama de blocos da solução para análise de falhas intermitentes do protocolo

Diagrama de blocos da solução para análise de falhas intermitentes no protocolo

Conheça os produtos da nossa solução de depuração de falhas de protocolo

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?