Cómo capturar eventos de sincronización de señales múltiples

Analizador lógico portátil
+ Analizador lógico portátil

Correlacionar la sincronización entre señales digitales

La captura de eventos de sincronización de múltiples señales requiere la adquisición simultánea de numerosos canales digitales con una alineación temporal determinista para preservar las verdaderas relaciones de causa y efecto. La configuración de la medición implica sondear señales relacionadas —como relojes, buses de datos, señales de habilitación y líneas de control— y configurar la adquisición en modo de sincronización de tal forma que todas las transiciones se capturen con respecto a una base de tiempo común. Esto permite a los ingenieros observar cómo se propagan los eventos a través de los bloques funcionales sin el desfase que introducen las mediciones secuenciales o fragmentadas.

La prueba funciona aplicando condiciones de activación complejas para aislar las relaciones temporales o las secuencias multisignal de interés, tras lo cual se registran ventanas temporales prolongadas de la actividad del sistema. Los ingenieros colocan marcadores temporales en las transiciones clave y miden directamente las diferencias de tiempo entre eventos en los distintos canales. De este modo se ponen de manifiesto las relaciones de causalidad, las condiciones de carrera, los problemas de margen de establecimiento y retención, y los problemas de sincronización entre bloques que interactúan en sistemas embebidos y basados en FPGA.

Solución de correlación temporal multisignal

La captura de sincronización multisignal requiere la adquisición simultánea y alineada en el tiempo de numerosas señales digitales, así como la medición precisa de las relaciones temporales para identificar problemas de causalidad, secuenciación y sincronización en todo el sistema. La solución de correlación de sincronización multisignal de Keysight ofrece una alta densidad de canales, una memoria de sincronización de gran capacidad y un disparo multisignal flexible para capturar ventanas de actividad prolongadas, correlacionar eventos entre dominios y medir retrasos de propagación, condiciones de carrera e interacciones entre dominios de reloj con una precisión de sincronización determinista.

Véase el diagrama de bloques de la solución de correlación temporal multisignal

Diagrama de bloques de una solución de correlación temporal multisignal

Descubre los productos de nuestra solución de correlación de sincronización multisignal

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?