Como analisar o ruído de fase e os espúrios em sintetizadores

Analisador de ruído de fase
+ Analisador de ruído de fase

Identificar ruído de fase e espúrias

Os sintetizadores de frequência são essenciais em sistemas de RF para gerar sinais estáveis e sintonizáveis utilizados em aplicações de comunicação, radar e sincronização. No entanto, imperfeições em circuitos de bloqueio de fase, fontes de referência e circuitos de controle podem introduzir tanto ruído de fase contínuo quanto sinais espúrios discretos. Essas distorções prejudicam a pureza espectral, aumentam a interferência e afetam negativamente métricas no nível do sistema, como a magnitude do vetor de erro, a taxa de erros de bits e o desempenho em canais adjacentes. Compreender e controlar tanto o ruído de fase quanto as emissões espúrias é fundamental para alcançar projetos de sistemas de RF de alto desempenho.

Os engenheiros analisam o desempenho do sintetizador medindo o ruído de fase em frequências deslocadas e identificando espúrias discretas no espectro. Isso permite a detecção de mecanismos de ruído, como vazamento de referência, artefatos de modulação fracionária e acoplamento da fonte de alimentação. Ao correlacionar as características espectrais com o comportamento do circuito, os engenheiros podem isolar as causas principais e otimizar os parâmetros do loop, a filtragem e o layout. Uma análise abrangente das espúrias e do ruído de fase é essencial para melhorar a qualidade do sinal, garantir a conformidade com os requisitos espectrais e permitir uma operação confiável em ambientes complexos de RF.

Solução para análise de ruído de fase e sinais parassitos

Esta solução permite a análise detalhada do ruído de fase e dos sinais espúrios em sintetizadores de RF, utilizando medições de ruído de fase de alta sensibilidade e recursos avançados de análise. Um analisador de ruído de fase oferece baixo ruído de fundo, ampla cobertura de frequências de desvio e alta faixa dinâmica, permitindo a caracterização precisa do comportamento do ruído de fase tanto em frequências próximas quanto distantes. Sua arquitetura de medição suporta a detecção precisa de sinais espúrios discretos próximos à portadora, permitindo que os engenheiros avaliem as interações entre o ruído de fase e os componentes espúrios. Um software dedicado à medição de ruído de fase amplia esses recursos, permitindo a identificação automatizada de espúrios, rastreamento de frequência baseado em marcadores e visualização de alta resolução do ruído de fase e do comportamento espectral. Os engenheiros podem identificar a frequência e a amplitude dos espúrios, correlacionar emissões espúrias com a dinâmica do loop, fontes de referência e efeitos de modulação, além de analisar seu impacto na pureza espectral geral. Essa abordagem oferece uma visão clara das perturbações contínuas e discretas, apoiando a depuração eficiente, o projeto otimizado do sintetizador e o desempenho aprimorado do sistema de RF.

Veja o diagrama de blocos da solução para análise de ruído de fase e ruído de spur do sintetizador

Solução para análise de ruído de fase e de espúrias em sintetizadores

Conheça os produtos da nossa solução para análise de ruído de fase e ruído de espúria em sintetizadores

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?