シンセサイザーにおける位相ノイズとスパーの解析方法

位相ノイズアナライザ
+ 位相ノイズアナライザ

位相ノイズとスプリアス信号を特定する

周波数シンセサイザは、通信、レーダー、タイミングアプリケーションで使用される安定したチューナブル信号を生成するために、RFシステムにおいて不可欠です。しかし、位相同期ループ、リファレンス源、および制御回路における非理想的な特性は、連続的な位相ノイズと離散的なスプリアス信号の両方を発生させる可能性があります。これらの劣化は、スペクトル純度を低下させ、干渉を増加させ、誤差ベクトル振幅、ビット誤り率、隣接チャネル性能などのシステムレベルの指標に悪影響を及ぼします。位相ノイズとスプリアスエミッションの両方を理解し、制御することは、高性能RFシステム設計を達成するために極めて重要です。

エンジニアは、オフセット周波数全体にわたる位相ノイズを測定し、スペクトル内の離散的なスプリアス信号を特定することで、シンセサイザの性能を分析します。これにより、リファレンスリーク、分数変調アーチファクト、電源結合などのノイズメカニズムを検出できます。スペクトル特性と回路挙動を関連付けることで、エンジニアは根本原因を特定し、ループパラメータ、フィルタリング、およびレイアウトを最適化できます。包括的なスプリアスおよび位相ノイズ分析は、信号品質の向上、スペクトル要件への準拠の確保、および複雑なRF環境における信頼性の高い動作を可能にするために不可欠です。

位相ノイズおよびスプリアス解析ソリューション

このソリューションは、高感度位相ノイズ測定と高度な解析機能を活用することで、RFシンセサイザにおける位相ノイズとスプリアス信号の詳細な解析を可能にします。位相ノイズアナライザは、低ノイズフロア性能、広いオフセット周波数カバレッジ、および高いダイナミックレンジを提供し、近傍および遠方位相ノイズ挙動の両方を正確に特性評価できます。その測定アーキテクチャは、搬送波近傍の離散的なスプリアス信号の精密な検出をサポートしており、エンジニアは位相ノイズとスプリアス成分間の相互作用を評価できます。専用の位相ノイズ測定ソフトウェアは、自動スプリアス識別、マーカーベースの周波数トラッキング、および位相ノイズとスペクトル挙動の高解像度可視化を可能にすることで、これらの機能を拡張します。エンジニアは、スプリアス周波数と振幅を特定し、スプリアスエミッションをループダイナミクス、リファレンス源、および変調効果と関連付け、それらが全体的なスペクトル純度に与える影響を分析できます。このアプローチは、連続的および離散的な劣化の両方に対する明確な洞察を提供し、効率的なデバッグ、最適化されたシンセサイザ設計、およびRFシステム性能の向上をサポートします。

シンセサイザのスプリアス信号および位相ノイズ解析ソリューションのブロック図を見る

シンセサイザーのスパークノイズおよび位相ノイズ解析ソリューション

シンセサイザのスプリアス信号および位相ノイズ解析ソリューションの製品を探す

リソースのご紹介

シンセサイザのスプリアス信号および位相ノイズ解析に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?