Wie man Phasenrauschen und Störsignale in Synthesizern analysiert

Phasenrauschanalysator
+ Phasenrauschanalysator

Phasenrauschen und Störsignale identifizieren

Frequenzsynthesizer sind in HF-Systemen unerlässlich, um stabile, abstimmbare Signale für Kommunikations-, Radar- und Zeitmessanwendungen zu erzeugen. Allerdings können Nichtidealitäten in Phasenregelschleifen, Referenzquellen und Steuerschaltungen sowohl kontinuierliches Phasenrauschen als auch diskrete Störsignale verursachen. Diese Beeinträchtigungen mindern die spektrale Reinheit, erhöhen die Interferenz und wirken sich negativ auf Systemkennzahlen wie Fehlervektormagnitude, Bitfehlerrate und Nachbarkanalverhalten aus. Das Verständnis und die Kontrolle von Phasenrauschen und Störaussendungen sind daher entscheidend für die Entwicklung leistungsstarker HF-Systeme.

Ingenieure analysieren die Leistung von Synthesizern, indem sie das Phasenrauschen über verschiedene Frequenzen hinweg messen und diskrete Störsignale im Spektrum identifizieren. Dies ermöglicht die Erkennung von Rauschmechanismen wie Referenzleckage, Modulationsartefakten und Kopplung der Stromversorgung. Durch die Korrelation spektraler Merkmale mit dem Schaltungsverhalten können Ingenieure die Hauptursachen isolieren und Schleifenparameter, Filterung und Layout optimieren. Eine umfassende Störsignal- und Phasenrauschanalyse ist unerlässlich, um die Signalqualität zu verbessern, die Einhaltung spektraler Anforderungen sicherzustellen und einen zuverlässigen Betrieb in komplexen HF-Umgebungen zu gewährleisten.

Lösung zur Analyse von Phasenrauschen und Störsignalen

Diese Lösung ermöglicht eine detaillierte Analyse von Phasenrauschen und Störsignalen in HF-Synthesizern mithilfe hochsensitiver Phasenrauschmessungen und fortschrittlicher Analysefunktionen. Ein Phasenrauschen-Analysator bietet eine geringe Rauschuntergrenze, eine breite Versatzfrequenzabdeckung und einen hohen Dynamikbereich, wodurch eine genaue Charakterisierung sowohl des Nah- als auch des Fernphasenrauschverhaltens ermöglicht wird. Seine Messarchitektur unterstützt die präzise Erkennung diskreter Störsignale in der Nähe des Trägers, sodass Ingenieure Wechselwirkungen zwischen Phasenrauschen und Störkomponenten bewerten können. Dedizierte Phasenrausch-Messsoftware erweitert diese Funktionen, indem sie eine automatisierte Störstellenerkennung, ein markerbasiertes Frequenz-Tracking und eine hochauflösende Visualisierung von Phasenrauschen und spektralem Verhalten ermöglicht. Ingenieure können Störfrequenz und -amplitude identifizieren, Störemissionen mit Schleifendynamik, Referenzquellen und Modulationseffekten korrelieren und deren Auswirkungen auf die allgemeine spektrale Reinheit analysieren. Dieser Ansatz bietet klare Einblicke in kontinuierliche und diskrete Beeinträchtigungen und unterstützt eine effiziente Fehlersuche, ein optimiertes Synthesizerdesign und eine verbesserte HF-Systemleistung.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Analyse von Synthesizer-Spur- und Phasenrauschen.

Lösung zur Analyse von Stör- und Phasenrauschen bei Synthesizern

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Analyse von Stör- und Phasenrauschen bei Synthesizern.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?