Como analisar o jitter em projetos de sistemas de imagens médicas

Osciloscópio
+ Osciloscópio

Aprimore o desempenho dos sistemas de imagens médicas digitais de alta velocidade com um osciloscópio

Para capturar e analisar com eficácia o jitter em sistemas de geração de imagens de alta velocidade, os engenheiros podem usar um osciloscópio de alta precisão com ferramentas integradas para análise de jitter e ruído de fase. A ferramenta também precisa ser capaz de decompor o jitter total em seus componentes, como o jitter aleatório e o jitter determinístico, para ajudar os engenheiros a entender as diferentes fontes de jitter que afetam o sinal.

Considere o uso de um osciloscópio com análise em tempo real para obter as exibições de tendência, histograma e espectro em tempo real. Quando correlacionadas ao tempo com a forma de onda do sinal, essas exibições facilitam o rastreamento das fontes de jitter e a compreensão de seu impacto. Além disso, estimar o jitter total e a interferência total nos níveis de taxa de erro de bit é útil para validar as escolhas de projeto e permitir melhorias iterativas.

Solução de análise de jitter para projeto de sistemas de imagens médicas

Os engenheiros podem usar um osciloscópio de alta precisão com ferramentas integradas para análise de jitter e ruído de fase. Os osciloscópios da série Infiniium da Keysight oferecem larguras de banda de até 110 GHz e taxas de amostragem de até 256 GS/s, que são essenciais para capturar sinais de alta velocidade com precisão.

A série tem um piso de ruído muito baixo, o que permite medições precisas de jitter e ruído de fase. O software EZJIT é uma ferramenta fundamental para identificar e quantificar os componentes de jitter que afetam a confiabilidade de seus projetos. A correlação temporal do jitter com o sinal em tempo real facilita o rastreamento dos componentes de jitter até suas fontes.

Veja a demonstração de uma análise de jitter

Explore os produtos em nossa solução de análise de jitter para o projeto de sistemas de imagens médicas

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?