의료 영상 시스템 설계에서 지터 분석 방법

오실로스코프
+ 오실로스코프

오실로스코프를 사용하여 고속 디지털 의료 영상 시스템 성능 향상

고속 이미징 시스템에서 지터를 효과적으로 캡처하고 분석하려면 엔지니어는 지터 및 위상 잡음 분석을 위한 내장 도구를 갖춘 고정밀 오실로스코프를 사용할 수 있습니다. 이 도구는 또한 엔지니어가 신호에 영향을 미치는 다양한 지터 소스를 이해하도록 돕기 위해 전체 지터를 랜덤 지터 및 결정론적 지터와 같은 구성 요소로 분해할 수 있어야 합니다.

실시간 분석 기능을 갖춘 오실로스코프를 사용하여 실시간 추세, 히스토그램 및 스펙트럼 디스플레이를 확인하는 것을 고려해 보십시오. 신호 파형과 시간적으로 상관관계가 있을 때, 이러한 디스플레이는 지터 소스를 추적하고 그 영향을 이해하는 것을 더 쉽게 만듭니다. 또한 비트 오류율 수준에서 총 지터 및 총 간섭을 추정하는 것은 설계 선택을 검증하고 반복적인 개선을 가능하게 하는 데 도움이 됩니다.

의료 영상 시스템용 지터 분석 솔루션 설계

엔지니어는 지터 및 위상 잡음 분석을 위한 내장 도구가 있는 고정밀 오실로스코프를 사용할 수 있습니다. 키사이트 Infiniium 시리즈 오실로스코프는 최대 110GHz의 대역폭과 최대 256GS/s의 샘플링 속도를 제공하며, 이는 고속 신호를 정확하게 캡처하는 데 필수적입니다.

이 시리즈는 매우 낮은 노이즈 플로어를 가지고 있어 정확한 지터 및 위상 노이즈 측정을 가능하게 합니다. EZJIT 소프트웨어는 설계의 신뢰성에 영향을 미치는 지터 구성 요소를 식별하고 정량화하는 핵심 도구입니다. 지터를 실시간 신호와 시간적으로 상관시키면 지터 구성 요소를 그 소스까지 쉽게 추적할 수 있습니다.

지터 분석 데모 보기

당사의 의료 영상 시스템 설계를 위한 지터 분석 솔루션 제품을 살펴보십시오.

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?