Analyse von Jitter in Entwürfen für medizinische Bildgebungssysteme

Oszilloskop
+ Oszilloskop

Verbessern Sie die Leistung digitaler medizinischer Hochgeschwindigkeits-Bildgebungssysteme mit einem Oszilloskop

Um Jitter in Hochgeschwindigkeits-Bildgebungssystemen effektiv zu erfassen und zu analysieren, können Ingenieure ein hochpräzises Oszilloskop mit integrierten Tools für die Jitter- und Phasenrauschanalyse verwenden. Das Tool muss auch in der Lage sein, den Gesamt-Jitter in seine Komponenten zu zerlegen, z. B. in zufälligen Jitter und deterministischen Jitter, um den Ingenieuren zu helfen, die verschiedenen Jitter-Quellen zu verstehen, die das Signal beeinflussen.

Ziehen Sie die Verwendung eines Oszilloskops mit Echtzeitanalyse in Betracht, um Echtzeit-Trend-, Histogramm- und Spektrumanzeigen zu erhalten. Wenn diese Anzeigen mit der Signalform zeitkorreliert sind, lassen sich Jitter-Quellen leichter aufspüren und ihre Auswirkungen verstehen. Darüber hinaus ist die Schätzung des Gesamt-Jitters und der Gesamtstörung auf Bitfehlerraten-Ebene hilfreich, um Designentscheidungen zu validieren und iterative Verbesserungen zu ermöglichen.

Jitter-Analyse-Lösung für die Entwicklung medizinischer Bildgebungssysteme

Ingenieure können ein hochpräzises Oszilloskop mit integrierten Tools für die Analyse von Jitter und Phasenrauschen verwenden. Die Oszilloskope der Keysight Infiniium-Serie bieten Bandbreiten von bis zu 110 GHz und Abtastraten von bis zu 256 GS/s, was für die genaue Erfassung von Hochgeschwindigkeitssignalen unerlässlich ist.

Die Serie hat ein sehr niedriges Grundrauschen, das genaue Jitter- und Phasenrauschmessungen ermöglicht. Die EZJIT-Software ist ein wichtiges Werkzeug zur Identifizierung und Quantifizierung von Jitter-Komponenten, die die Zuverlässigkeit Ihrer Designs beeinträchtigen. Die zeitliche Korrelation des Jitters mit dem Echtzeitsignal macht es einfach, Jitter-Komponenten zu ihren Quellen zu verfolgen.

Demo einer Jitter-Analyse ansehen

Entdecken Sie die Produkte unserer Jitter-Analyse-Lösung für die Entwicklung medizinischer Bildgebungssysteme

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?