AresOne 800GE

Testes de alta capacidade para infraestrutura de data center

Os sistemas Keysight AresONE fornecem soluções de teste Ethernet de Camada 1 a 3 de alta densidade para validar desempenho, escala e integridade da camada física. Suportando velocidades de até 800GE, o AresONE permite a geração e análise de tráfego em uma variedade de estágios de desenvolvimento, desde o startup de ASICs até a implantação em data centers. Essas plataformas combinam cobertura de protocolo com insights da camada física, incluindo injeção de erros FEC e monitoramento da qualidade do sinal. Escolha um modelo compacto de 400GE, um modelo de teste de estresse de alto desempenho ou um sistema de validação completo de 800GE com base na sua contagem de portas, interface e requisitos de velocidade de rede. Solicite um orçamento para uma de nossas configurações populares hoje mesmo. Precisa de ajuda para selecionar? Consulte os recursos abaixo.

Validação até 800GE

Valide redes Ethernet de alta velocidade com opções flexíveis de fan-out e geração de tráfego em velocidade total de 100GE a 800GE.

Pilha de protocolos da camada 1 a 3

Teste da Camada 1 à Camada 3 com sinalização limpa, validação FEC e tráfego preciso do protocolo, incluindo emulação SmartNIC.

Unidades compactas e escaláveis

Escolha entre opções de chassis de 2 a 16 portas com arquitetura empilhável e atualizações em campo para atender às necessidades em constante evolução do laboratório e da produção.

Testes compatíveis com FEC

A injeção de erros FEC integrada e as ferramentas de análise do receptor ajudam a validar a lógica FEC e analisar a robustez do link em condições reais.

prod_image
  • Ports

    2 até 16

  • Interface speed modes

    800GE, 400GE, 200GE, 100GE, 50GE, 25GE, 10GE

  • Interface

    OSFP800, QSFP-DD800, QSFP-DD, OSFP

  • Nível de desempenho

    Full, Reduced, High

  • Physical Ports

    2 até 16

  • Model

    AresONE 800GE OSFP800-C, S400, T400

Perguntas frequentes