Fontes de alimentação do sistema Pro ATE

Fontes de alimentação com capacidade completa e opções regenerativas

As fontes de alimentação Keysight Pro ATE estão disponíveis em duas classes. A classe NS1 inclui a série N7900 e a classe NS4 inclui a série RP7900. São fontes de alimentação CC de alto desempenho e faixa automática, projetadas para ambientes de teste automatizados que exigem velocidade, precisão e flexibilidade. Oferecendo até 30 kW em um formato compacto de 5U, nossos modelos Pro proporcionam tempos de resposta de saída rápidos, amplas faixas de tensão e corrente e controle preciso para dar suporte a uma ampla gama de aplicações de teste dinâmico. Nossas fontes Pro ATE são ideais para testar componentes automotivos, sistemas aeroespaciais e eletrônicos industriais. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.

Potência ultra-alta

Teste sistemas de alta potência de até 30 kW — como sistemas de energia renovável, motores de veículos elétricos, centros de dados e acionamentos de motores industriais — usando uma única unidade integrada.

Controle em tempo real

O controle baseado em hardware permite ajustes imediatos de tensão e corrente com base em sensores ou gatilhos externos, suportando um ambiente de teste de circuito fechado.

Digitalização em alta velocidade

Fornece amostragem de até 1,6 MSa/s para tensão e corrente, permitindo a captura e análise de formas de onda com qualidade de osciloscópio diretamente da fonte de alimentação.

AWG integrado 

Simule condições dinâmicas de energia do mundo real, emitindo diretamente perfis complexos de tensão e corrente que variam com o tempo a partir da fonte de alimentação. 

prod_image
  • Maximum power

    1000 W até 30 kW

  • Maximum voltage per output

    9 V até 2000 V

  • Maximum current per output

    16.7 A até 800 A

  • Input phase voltage

    Single Phase 100/240 VAC, 3 Phase 200/208 VAC, 3 Phase 400/480 VAC

  • Noise and ripple

    9 mVpp até 3000 mVpp

  • Regenerative power

    Varies

  • Measurement accuracy

    3.7 mV até 750 mV

  • Output response time

    0.080 ms até 1 ms

Configurações mais populares

Criar meu produto
Imagem da fonte de alimentação CC do sistema ATE classe NS1, 1 kW
Fonte de alimentação CC do sistema ATE classe NS1, 1 kW
Modelo
N7953A
Potência máxima
1000 W
Tensão máxima por saída
60 V
Corrente máxima por saída
16.7 A
Tensão da fase de entrada
Monofásico 100/240 VCA
Ruído e ondulação
9 mVpp
Energia regenerativa
Não
Precisão da medição
24 mV
Tempo de resposta da saída
0.5 ms
Imagem do sistema ATE classe NS4 Fonte de alimentação CC, 10 kW, 400/480 VCA, regenerativa
Fonte de alimentação CC do sistema ATE classe NS4, 10 kW, 400/480 VCA, regenerativa
Modelo
RP7943A
Potência máxima
10 kW
Tensão máxima por saída
20 V
Corrente máxima por saída
800 A
Tensão da fase de entrada
Trifásico 400/480 VCA
Ruído e ondulação
30 mVpp
Energia regenerativa
Sim
Precisão da medição
6 mV
Tempo de resposta da saída
0.080 ms
Imagem do sistema ATE classe NS4 Fonte de alimentação CC, 30 kW, 400/480 VCA, regenerativa
Fonte de alimentação CC do sistema ATE classe NS4, 30 kW, 400/480 VCA, regenerativa
Modelo
RP7982A
Potência máxima
30 kW
Tensão máxima por saída
1000 V
Corrente máxima por saída
90 A
Tensão da fase de entrada
Trifásico 400/480 VCA
Ruído e ondulação
1500 mVpp
Energia regenerativa
Sim
Precisão da medição
375 mV
Tempo de resposta da saída
0.2 ms

Perguntas frequentes