sensor de potência máxima e média

Medições de potência para sinais modulados e complexos

Os sensores de potência de pico e média da Keysight realizam medições de potência de pico e média, tornando-os ideais para sinais pulsados e de modulação complexa. Capture sinais transitórios rápidos com taxas de amostragem de alta velocidade, garantindo medições precisas de potência de pico para aplicações dinâmicas de RF e micro-ondas. Realize medições detalhadas com temporização para isolar e analisar segmentos de sinal específicos, permitindo uma caracterização precisa dos pulsos e maior precisão em todos os formatos de modulação. Quer você trabalhe com comunicações sem fio, sistemas de radar ou testes de satélite, os sensores de potência de pico e média da Keysight oferecem o desempenho e a precisão necessários para a caracterização complexa e de alta velocidade da potência.

Detecção de pico e média 

Combina recursos de medição de potência média e de pico para uma avaliação abrangente de sinais pulsados e modulados complexos.

Captura rápida de transientes

Detecta e mede sinais transitórios rápidos com taxas de amostragem de alta velocidade, garantindo medições precisas de potência de pico. 

Medição de alta velocidade

Oferece velocidades de medição rápidas, com até 1000 leituras por segundo via GPIB, garantindo resultados rápidos e confiáveis.

Medições com temporização

Realiza medições precisas com temporização, permitindo a caracterização precisa de pulsos e o isolamento de sinais em sinais modulados complexos.

prod_image
  • Frequency range

    50 MHz to 6 GHz, 50 MHz to 18 GHz

  • Power range

    -60 to +20 dBm, -65 to +20 dBm

  • Video bandwidth

    300 kHz até 5 MHz

  • Connector type

    Type-N (m)

  • Measurement type

    Peak and Average/CW

Perguntas frequentes