UXR0334B Osciloscópio Infiniium da série UXR: 33 GHz, 4 canais

Desempenho de nível metrológico para aplicações exigentes

Os geradores de sinal analógico Keysight XG7-class Pro incluem os geradores de sinal PSG E8257D e E8663D. Eles oferecem precisão de nível metrológico e ruído de fase e cobertura de frequência de até 67 GHz (extensível a 1,1 THz) para testar aplicações críticas em laboratórios de calibração, ambientes de pesquisa e testes de produção. Você pode confiar em sinais da mais alta qualidade, desde tons de onda contínua (CW) puros até sinais modulados analógicos complexos com até 1 W de potência com uma extensão de alta potência. Escolha uma de nossas configurações mais populares ou crie a que você precisa para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.

Pureza espectral

Baixo ruído de fase, harmônicos e sinais espúrios garantem testes precisos de circuitos integrados de RF (RFICs), receptores de comunicação e outras aplicações de alta precisão.

 

Alta frequência máxima 

Oferece frequência máxima de 67 GHz e até 1,1 THz com um extensor de frequência, permitindo pesquisa e desenvolvimento (P&D) de 6G e testes de radar de frequência muito alta e comunicação via satélite.

 

Sinais de grau metrológico

Rastreável de acordo com normas nacionais e internacionais, garantindo resultados precisos e repetíveis com erros mínimos, ideal para geração de sinais de precisão em P&D, testes militares e comunicações via satélite.

 
 
 

Potência de saída ultra-alta

Teste dispositivos de alta potência e supere as perdas do sistema de teste com a extensão opcional de alta potência, que aumenta a potência máxima de saída para +30 dBm (1 W), reduzindo a necessidade de amplificação externa.

 
prod_image
  • Frequência máxima

    67 GHz

  • Number of outputs

    1

  • Ruído de fase @1 GHz (20 kHz offset)

    -143 dBc/Hz

  • Potencia de saída @1 GHz

    21 dBm

  • Harmônicos @ 1 GHz

    -55 dBc

  • Frequency switching speed

    11000 µs

Perguntas frequentes