Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A Keysight oferece analisadores de potência em duas classes de capacidade, incluindo analisadores de corrente de dispositivos e unidades analisadoras de potência CC.
Medições dinâmicas de alta precisão de corrente e tensão
Funções de alimentação e medição em um único instrumento
Os analisadores de corrente de dispositivos da classe CX3 da Keysight incluem a série CX3300A. Eles fornecem medições de alta precisão de formas de onda dinâmicas de corrente e tensão e comportamento transitório. Nossos analisadores de corrente de dispositivos oferecem resolução ADC de 14 e 16 bits para medir com precisão correntes ultrabaixas, tornando-os ideais para a caracterização de redes de fornecimento de energia em aplicações sensíveis à energia, como IoT, dispositivos médicos, automotivos e móveis. A memória profunda permite a captura repetitiva de formas de onda de tensão e corrente e a análise de alta resolução por longos períodos.
Os analisadores de potência CC da classe NP2 da Keysight incluem o N6705C e o N6715C. São instrumentos altamente integrados que fornecem informações valiosas sobre a potência em poucos minutos, combinando até quatro fontes de alimentação CC de alto nível ou cargas eletrônicas, além de um multímetro digital (DMM), osciloscópio, gerador de formas de onda arbitrárias (AWG) e registrador de dados em um único instrumento. Execute funções de fornecimento e medição diretamente no painel frontal com uma interface grande e fácil de usar. Nossos analisadores de energia CC são ideais para avaliar o desempenho e a vida útil da bateria, testar a eficiência da iluminação LED, caracterizar a saída de fontes de alimentação CC para estabilidade e ondulação, otimizar projetos de conversores CC-CC e até mesmo garantir a confiabilidade e o desempenho de sistemas de energia CC em sistemas aeroespaciais e de defesa críticos.
Os analisadores de corrente de dispositivos da classe CX3 da Keysight incluem a série CX3300A. Eles fornecem medições de alta precisão de formas de onda dinâmicas de corrente e tensão e comportamento transitório. Nossos analisadores de corrente de dispositivos oferecem resolução ADC de 14 e 16 bits para medir com precisão correntes ultrabaixas, tornando-os ideais para a caracterização de redes de fornecimento de energia em aplicações sensíveis à energia, como IoT, dispositivos médicos, automotivos e móveis. A memória profunda permite a captura repetitiva de formas de onda de tensão e corrente e a análise de alta resolução por longos períodos.
Os analisadores de potência CC da classe NP2 da Keysight incluem o N6705C e o N6715C. São instrumentos altamente integrados que fornecem informações valiosas sobre a potência em poucos minutos, combinando até quatro fontes de alimentação CC de alto nível ou cargas eletrônicas, além de um multímetro digital (DMM), osciloscópio, gerador de formas de onda arbitrárias (AWG) e registrador de dados em um único instrumento. Execute funções de fornecimento e medição diretamente no painel frontal com uma interface grande e fácil de usar. Nossos analisadores de energia CC são ideais para avaliar o desempenho e a vida útil da bateria, testar a eficiência da iluminação LED, caracterizar a saída de fontes de alimentação CC para estabilidade e ondulação, otimizar projetos de conversores CC-CC e até mesmo garantir a confiabilidade e o desempenho de sistemas de energia CC em sistemas aeroespaciais e de defesa críticos.
Escolha entre uma ampla variedade de análises de forma de onda, testes e emulação de baterias, controle de energia e software de automação ou acessórios como sensores, adaptadores, kits de montagem em rack e muito mais.
Semicondutores
Teste os parâmetros estáticos e dinâmicos para evitar perdas durante o transiente de comutação.
Automotivo
Teste carregadores rápidos para veículos elétricos com um emulador de bateria para veículos elétricos e um emulador de comunicações para veículos elétricos.
Eletrônicos de consumo
Valide a vida útil da bateria de dispositivos de baixo consumo de energia usando um software de emulação de bateria.
Eletrônicos de consumo
Use um analisador de energia CC para otimizar os testes do conversor CC-CC.
Semicondutores
Caracterize os módulos de potência semicondutores WBG usando um sistema de teste de pulso duplo e uma sonda isolada por pulso.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
As principais especificações incluem precisão de medição, largura de banda, resolução, número de canais, faixa de tensão e corrente, isolamento, capacidade de memória e compatibilidade com CA/CC. A escolha certa depende da necessidade de capturar o comportamento de dispositivos de corrente ultrabaixa, transientes de alta velocidade, o comportamento da rede de distribuição de energia ou medições mais amplas de qualidade de energia.
Para medições dinâmicas de corrente e tensão, opte por instrumentos com aquisição de alta resolução, grande capacidade de memória e recursos de captura de formas de onda. Para análise de energia CC, verifique se o instrumento é capaz de combinar funções de fonte de alimentação, carga, medições de multímetro digital, funções de osciloscópio, geração de formas de onda arbitrárias e registro de dados em uma única configuração.
Os analisadores de energia CC são utilizados para analisar saídas de corrente contínua de sistemas como fontes de alimentação CC, conversores CC/CC, adaptadores CA/CC, baterias e dispositivos eletrônicos. Eles são úteis quando os engenheiros precisam fornecer, carregar e medir energia CC enquanto avaliam tensão, corrente, ondulação, estabilidade, comportamento transiente e consumo de energia.
Os analisadores de energia CA são utilizados em sistemas de energia CA e conversores, nos quais os valores RMS, o ângulo de fase, o fator de potência, as harmônicas e a qualidade da forma de onda são importantes. A melhor escolha depende do dispositivo em teste e se seus sinais de entrada e saída são CC, CA ou uma combinação de ambos.
Os analisadores de potência medem tensão, corrente, potência elétrica, valores RMS, fase, fator de potência, fator de crista, perdas por impedância e eficiência energética para ajudar os engenheiros a compreender como um dispositivo consome, converte ou fornece energia. Eles também podem exibir formas de onda de tensão e corrente em tempo real, capturar transientes de alta velocidade, aplicar gatilhos e registrar dados ao longo do tempo para uma análise detalhada.
Esses recursos são úteis para otimizar conversores CC/CC, avaliar o desempenho e a vida útil das baterias, verificar a eficiência da iluminação LED, analisar a estabilidade e a ondulação da alimentação CC e caracterizar redes de distribuição de energia. Ao combinar a captura de formas de onda com medições de potência, os engenheiros podem identificar perdas, instabilidade, eventos transitórios e limitações de eficiência.
Os analisadores de potência são utilizados em diversos setores que projetam, validam ou otimizam sistemas eletrônicos e de energia. Entre as aplicações mais comuns estão testes de baterias, eficiência de iluminação LED, estabilidade de fontes de alimentação CC, otimização de conversores CC/CC, consumo de corrente de dispositivos, caracterização de redes de distribuição de energia, testes de carregadores rápidos para veículos elétricos, semicondutores, setor automotivo, eletrônicos de consumo e muito mais.
São especialmente úteis quando as equipes precisam de medições precisas de potência, visualização de formas de onda em tempo real, captura de transientes e registro de dados de longa duração em um único instrumento. Isso os torna valiosos para pesquisa e desenvolvimento, validação de projetos, resolução de problemas e otimização de sistemas em aplicações modernas de eletrônica e conversão de energia.
Medições precisas começam com a seleção do analisador adequado para o tipo de sinal, faixa de frequência, largura de banda, níveis de tensão e corrente e a resolução necessária. Utilize sondas de corrente, transdutores, pinças, shunts, sensores ou adaptadores apropriados; verifique o isolamento de entrada e as classificações de segurança; e escolha largura de banda suficiente para capturar a forma da onda e os harmônicos, e não apenas a frequência fundamental.
A calibração também é essencial para garantir a confiabilidade das medições. A calibração regular ajuda a garantir que as leituras de tensão, corrente e potência permaneçam precisas e confiáveis, enquanto os serviços de calibração da Keysight ajudam a garantir que o sistema de teste funcione de acordo com as especificações e cumpra as normas locais e globais aplicáveis.