Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os osciloscópios de amostragem de configuração fixa da classe SX2 da Keysight incluem a série DCA-M.
Os osciloscópios de amostragem de configuração fixa oferecem medições ópticas e elétricas com custo otimizado em um formato compacto, ideal para testes de fabricação. Eles fornecem as mesmas medições precisas que nossos osciloscópios de amostragem modulares, com largura de banda de até 60 GHz óptica e 50 GHz elétrica. Os osciloscópios de amostragem de configuração fixa formam uma solução completa de teste de fabricação quando combinados com software de automação para otimizar o rendimento do teste e garantir a interoperabilidade e a confiabilidade do dispositivo. Os osciloscópios de amostragem de configuração fixa da Keysight ajudam você a dimensionar com eficiência os testes de transceptores ópticos com uma configuração de teste simplificada para máxima eficiência. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
Integre várias entradas ópticas e elétricas, recuperação de clock e recursos de base de tempo de precisão em uma unidade compacta para garantir a integridade do sinal e economizar espaço.
Com suporte para operações totalmente automatizadas, os osciloscópios de amostragem de configuração fixa permitem operações de teste de fabricação de alto desempenho e alto rendimento.
O ruído e o jitter extremamente baixos proporcionam a margem de medição necessária para maximizar o rendimento da fabricação e garantir a confiabilidade ideal do dispositivo.
Esses osciloscópios requerem menos energia do que os modelos de bancada — uma característica essencial para ambientes de teste de fabricação contínua.
Maximum optical bandwidth
0 até 60 GHz
Maximum electrical bandwidth
N/A até 50 GHz
Optical channels
0 até 4
Electrical channels
0 até 4
Intrinsic jitter
105 fs rms até 500 fs rms
Fiber mode
Single-mode and multimode, Single-mode only, Multimode only
N1092A
Osciloscópio de amostragem de alta precisão e baixo custo projetado para testar transmissores ópticos da classe 25G. O ruído muito baixo proporciona alta sensibilidade para análise de formas de onda NRZ e PAM-4.
N1093A
Maximize a confiabilidade da rede do data center de IA usando um osciloscópio DCA-M de baixo ruído, baixo jitter e alta sensibilidade óptica para medições ópticas precisas de até 120 GBd e escaláveis para testes de fabricação de alto volume com o software de otimização Keysight FlexOTO.
O que está incluído:
N1094A
O N1094A, em conjunto com um PC fornecido pelo usuário que execute a interface de usuário N1010A FlexDCA, disponível para download gratuito, torna-se um sistema completo de osciloscópio de amostragem.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Os osciloscópios de configuração fixa apresentam vantagens importantes em relação a outros tipos de osciloscópios para testes de fabricação ou produção em escala:
Os osciloscópios de amostragem de configuração fixa da Keysight oferecem a mesma qualidade de medição que nossos modelos modulares, mas com vantagens exclusivas que os tornam preferíveis para determinadas aplicações ou necessidades:
Devido à sua natureza autônoma, os engenheiros e gerentes de laboratório devem considerar cuidadosamente suas necessidades ao escolher um osciloscópio de configuração fixa.
Os osciloscópios de amostragem de configuração fixa da Keysight oferecem a mesma qualidade de medição para sinais ópticos e elétricos e o mesmo suporte de software que outros formatos, ao mesmo tempo em que oferecem vantagens significativas para aplicações e necessidades específicas. Mas há casos em que um osciloscópio de bancada seria preferível.
Os osciloscópios autônomos não podem ser atualizados em termos de número de canais ou largura de banda, portanto, você precisará adicionar unidades adicionais à medida que as necessidades de teste evoluírem. Os sistemas modulares permitem atualizações no mainframe.
Os osciloscópios de configuração fixa também não vêm com telas, portanto, você precisará de um monitor externo para configurar e operar o osciloscópio. Isso pode ser uma vantagem para programas de teste automatizados, mas para desenvolvimento e validação em laboratório, pode ser uma consideração importante ter uma tela integrada para visualizar e analisar sinais.