Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Zu den Keysight SX2-Oszilloskopen mit fester Konfiguration gehört die DCA-M-Serie.
Festkonfigurations-Abtastoszilloskope bieten kostenoptimierte optische und elektrische Messungen in kompakter Bauform und eignen sich ideal für Fertigungstests. Sie liefern die gleiche Messgenauigkeit wie unsere modularen Abtastoszilloskope mit Bandbreiten von bis zu 60 GHz (optisch) und 50 GHz (elektrisch). In Kombination mit Automatisierungssoftware bilden Festkonfigurations-Abtastoszilloskope eine umfassende Lösung für Fertigungstests, um den Testdurchsatz zu optimieren und die Interoperabilität und Zuverlässigkeit der Geräte sicherzustellen. Mit den Festkonfigurations-Abtastoszilloskopen von Keysight skalieren Sie optische Transceiver-Tests effizient und profitieren von einem optimierten Testaufbau für maximale Effizienz. Wählen Sie eine unserer gängigen Konfigurationen oder konfigurieren Sie eine speziell auf Ihre Anwendung zugeschnittene Lösung.
Mehrere optische und elektrische Eingänge, Taktrückgewinnung und präzise Zeitbasisfunktionen werden in einem kompakten Gerät integriert, um die Signalintegrität zu gewährleisten und Platz zu sparen.
Dank der Unterstützung vollautomatisierter Abläufe ermöglichen Abtastoszilloskope mit fester Konfiguration leistungsstarke und hocheffiziente Fertigungstestverfahren.
Extrem niedriges Rauschen und Jitter bieten die notwendige Messgenauigkeit, um die Fertigungsausbeute zu maximieren und eine optimale Gerätezuverlässigkeit zu gewährleisten.
Diese Oszilloskope benötigen weniger Strom als Tischmodelle – ein entscheidendes Merkmal für kontinuierliche Fertigungstestumgebungen.
Maximum optical bandwidth
0 bis 60 GHz
Maximum electrical bandwidth
N/A bis 50 GHz
Optical channels
0 bis 4
Electrical channels
0 bis 4
Intrinsic jitter
105 fs rms bis 500 fs rms
Fiber mode
Single-mode and multimode, Single-mode only, Multimode only
N1092A
Hochpräzises, kostengünstiges Abtastoszilloskop für die Prüfung optischer Sender der 25G-Klasse. Sehr geringes Rauschen sorgt für hohe Empfindlichkeit bei der Analyse von NRZ- und PAM-4-Wellenformen.
N1093A
Maximieren Sie die Zuverlässigkeit des KI-Rechenzentrumsnetzwerks mit einem rauscharmen, jitterarmen und optisch hochempfindlichen DCA-M-Oszilloskop für genaue optische Messungen bis zu 120 GBd und skalierbar für die Serienfertigungsprüfung mit der Keysight FlexOTO Optimierungssoftware.
Was enthalten ist:
N1096A
Der Multimode DCA-M N1096 unterstützt die hohen Geschwindigkeitsanforderungen von KI-gesteuerten Rechenzentren und bietet 224 Gbps oder 112 GBd PAM4-Messfunktionen für Multimode-Anwendungen (MM) über kurze Distanzen für die KI-Infrastruktur der nächsten Generation.
Was enthalten ist:
Was enthalten ist:
Was enthalten ist:
Innovieren Sie im Handumdrehen mit maßgeschneiderten Supportplänen und priorisierten Reaktions- und Bearbeitungszeiten.
Profitieren Sie von planbaren, leasingbasierten Abonnements und umfassenden Lifecycle-Management-Lösungen – damit Sie Ihre Geschäftsziele schneller erreichen.
Als KeysightCare-Abonnent profitieren Sie von einem erweiterten Service mit zuverlässiger technischer Unterstützung und vielem mehr.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Testsystem den Spezifikationen entspricht und sowohl lokale als auch globale Standards erfüllt.
Schnelle Messungen dank hauseigener, von Ausbildern geleiteter Schulungen und E-Learning.
Laden Sie die Keysight-Software herunter oder aktualisieren Sie Ihre Software auf die neueste Version.
Festkonfigurationsoszilloskope bieten gegenüber anderen Oszilloskoptypen entscheidende Vorteile für die Fertigung oder Produktionsprüfung im großen Maßstab:
Die Keysight-Sampling-Oszilloskope mit fester Konfiguration bieten die gleiche Messqualität wie unsere modularen Modelle, jedoch mit einzigartigen Vorteilen, die sie für bestimmte Anwendungen oder Bedürfnisse vorzuziehen machen:
Aufgrund ihrer eigenständigen Bauweise sollten Ingenieure und Laborleiter ihre Bedürfnisse bei der Auswahl ihres Oszilloskops mit fester Konfiguration sorgfältig abwägen.
Keysight-Oszilloskope mit fester Konfiguration bieten dieselbe Messqualität für optische und elektrische Signale sowie dieselbe Softwareunterstützung wie andere Bauformen und bieten gleichzeitig deutliche Vorteile für spezifische Anwendungen und Anforderungen. Es gibt jedoch Fälle, in denen ein Tischoszilloskop vorzuziehen ist.
Standalone-Oszilloskope lassen sich weder in der Kanalanzahl noch in der Bandbreite erweitern, daher müssen Sie bei sich ändernden Testanforderungen zusätzliche Geräte hinzufügen. Modulare Systeme ermöglichen hingegen Upgrades des Mainframes.
Oszilloskope mit fester Konfiguration verfügen über keinen Bildschirm, daher benötigen Sie einen externen Monitor zur Konfiguration und Bedienung des Oszilloskops. Dies kann für automatisierte Testprogramme von Vorteil sein, jedoch ist für die Entwicklung und Validierung im Labor ein integrierter Bildschirm zur Anzeige und Analyse von Signalen ein wichtiger Faktor.