Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los osciloscopios de muestreo de configuración fija de clase SX2 de Keysight incluyen la serie DCA-M.
Los osciloscopios de muestreo de configuración fija ofrecen mediciones ópticas y eléctricas con un coste optimizado en un formato compacto, ideal para pruebas de fabricación. Proporcionan las mismas mediciones de precisión que nuestros osciloscopios de muestreo modulares con un ancho de banda de hasta 60 GHz óptico y 50 GHz eléctrico. Los osciloscopios de muestreo de configuración fija forman una solución completa de pruebas de fabricación cuando se combinan con software de automatización para optimizar el rendimiento de las pruebas y garantizar la interoperabilidad y la fiabilidad de los dispositivos. Los osciloscopios de muestreo de configuración fija de Keysight le ayudan a escalar de manera eficiente las pruebas de transceptores ópticos con una configuración de prueba optimizada para obtener la máxima eficiencia. Elija una de nuestras populares configuraciones o configure una específica para su aplicación.
Integra múltiples entradas ópticas y eléctricas, recuperación de reloj y funciones de base de tiempo de precisión en una unidad compacta para garantizar la integridad de la señal y ahorrar espacio.
Gracias a su compatibilidad con operaciones totalmente automatizadas, los osciloscopios de muestreo de configuración fija permiten realizar pruebas de fabricación de alto rendimiento y gran capacidad.
El ruido y la fluctuación extremadamente bajos proporcionan el margen de medición necesario para maximizar el rendimiento de la fabricación y garantizar una fiabilidad óptima del dispositivo.
Estos osciloscopios requieren menos energía que los modelos de sobremesa, una característica fundamental para entornos de pruebas de fabricación continuas.
Maximum optical bandwidth
0 to 60 GHz
Maximum electrical bandwidth
N/A to 50 GHz
Optical channels
0 to 4
Electrical channels
0 to 4
Intrinsic jitter
105 fs rms to 500 fs rms
Fiber mode
Single-mode and multimode, Single-mode only, Multimode only
N1092A
Solución de alta precisión y bajo coste para el análisis de formas de onda ópticas, que incluye soluciones para 8,4 a 64 GBaud, ruido y fluctuación muy bajos, rápidas velocidades de muestreo para un alto rendimiento y recuperación de reloj integrada disponible.
Qué incluye:
N1093A
Maximice la fiabilidad de la red del centro de datos de IA utilizando un osciloscopio DCA-M de bajo ruido, baja fluctuación y alta sensibilidad óptica para realizar mediciones ópticas precisas de hasta 120 GBd y escalables a pruebas de fabricación de gran volumen con el software de optimización Keysight FlexOTO.
Qué incluye:
N1096A
El DCA-M multimodo N1096 satisface las exigencias de alta velocidad de los centros de datos basados en IA, ya que ofrece una capacidad de medición PAM4 de 224 Gbps o 112 GBd para aplicaciones multimodo (MM) de corto alcance para la infraestructura de IA de próxima generación.
Qué incluye:
Qué incluye:
Qué incluye:
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Los osciloscopios de configuración fija presentan ventajas clave con respecto a otros tipos de osciloscopios para pruebas de fabricación o producción a gran escala:
Los osciloscopios de muestreo de configuración fija de Keysight ofrecen la misma calidad de medición que nuestros modelos modulares, pero con ventajas únicas que los hacen preferibles para determinadas aplicaciones o necesidades:
Debido a su naturaleza independiente, los ingenieros y los responsables de laboratorio deben considerar cuidadosamente sus necesidades a la hora de elegir su osciloscopio de configuración fija.
Los osciloscopios de muestreo de configuración fija de Keysight proporcionan la misma calidad de medición para señales ópticas y eléctricas y el mismo soporte de software que otros formatos, al tiempo que ofrecen ventajas significativas para aplicaciones y necesidades específicas. Sin embargo, hay casos en los que sería preferible un osciloscopio de sobremesa.
Los osciloscopios independientes no se pueden actualizar en cuanto al número de canales o el ancho de banda, por lo que será necesario añadir unidades adicionales a medida que evolucionen las necesidades de prueba. Los sistemas modulares permiten actualizar el equipo central.
Los osciloscopios de configuración fija tampoco incluyen pantallas, por lo que necesitará un monitor externo para configurar y manejar el osciloscopio. Esto puede ser una ventaja para los programas de pruebas automatizadas, pero para el desarrollo y la validación en laboratorio, puede ser importante contar con una pantalla integrada para ver y analizar las señales.