Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A Keysight oferece quatro níveis de desempenho de osciloscópios — Essential, Advanced, Expert e Pro. Qualquer um deles pode ser configurado com base nos recursos e no desempenho que você precisa.
Realizar análises de uso geral para pesquisas de ponta
Economize espaço no rack com recursos de bancada em um formato compacto
Os osciloscópios Keysight InfiniiVision e Infiniium agora são oferecidos em oito classes de capacidade em quatro níveis de desempenho. O Essential, nosso osciloscópio básico mais acessível, pode ser configurado em uma das três classes — XR1, XR2 ou XR3 — para a mais ampla gama de medições diárias. A classe Advanced inclui as classes XR4 e XR5, ampliando a faixa de frequência e as taxas de amostragem. A classe Expert inclui a classe XR6, levando as larguras de banda a 6 GHz com funções de teste automatizadas. A classe Pro inclui as classes XR8 e XR9, oferecendo nossos recursos de pesquisa de mais alto desempenho. Uma biblioteca abrangente de recursos de osciloscópios está disponível para ajudá-lo a encontrar o grau de desempenho e a classe mais adequados para o seu laboratório.
Starting from
Starting from
Starting from
Starting from
Os osciloscópios modulares da Keysight oferecem o poder de um osciloscópio de bancada em um formato compacto e flexível, ajudando você a economizar espaço valioso no rack. Obtenha o mesmo nível de desempenho dos nossos osciloscópios Essential e Advanced em um módulo PXIe de alta densidade.
Com três modelos que variam de 200 MHz a 1 GHz, selecione o osciloscópio modular ideal para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Os osciloscópios Keysight InfiniiVision e Infiniium agora são oferecidos em oito classes de capacidade em quatro níveis de desempenho. O Essential, nosso osciloscópio básico mais acessível, pode ser configurado em uma das três classes — XR1, XR2 ou XR3 — para a mais ampla gama de medições diárias. A classe Advanced inclui as classes XR4 e XR5, ampliando a faixa de frequência e as taxas de amostragem. A classe Expert inclui a classe XR6, levando as larguras de banda a 6 GHz com funções de teste automatizadas. A classe Pro inclui as classes XR8 e XR9, oferecendo nossos recursos de pesquisa de mais alto desempenho. Uma biblioteca abrangente de recursos de osciloscópios está disponível para ajudá-lo a encontrar o grau de desempenho e a classe mais adequados para o seu laboratório.
Starting from
Starting from
Starting from
Starting from
Os osciloscópios modulares da Keysight oferecem o poder de um osciloscópio de bancada em um formato compacto e flexível, ajudando você a economizar espaço valioso no rack. Obtenha o mesmo nível de desempenho dos nossos osciloscópios Essential e Advanced em um módulo PXIe de alta densidade.
Com três modelos que variam de 200 MHz a 1 GHz, selecione o osciloscópio modular ideal para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Acelere a validação digital até 33 GHz com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits. Construído em uma nova plataforma de software, o osciloscópio XR8 analisa e responde mais rapidamente, aproveitando vários núcleos de processamento. Obtenha informações instantâneas sobre o comportamento de sinais complexos com um ASIC front-end personalizado projetado para ruído ultrabaixo e ENOB alto.
O osciloscópio XR8 suporta software de validação e conformidade de última geração, incluindo análise de integridade de sinal e jitter, ferramentas de depuração e visualização, e aplicações de conformidade de transmissores USB, DDR, DisplayPort e muito mais. Obtenha uma análise de sinal mais rápida e clara em um design menor, mais leve e com maior eficiência energética, que libera espaço na bancada sem comprometer o desempenho.
Escolha entre uma ampla variedade de software de conformidade, depuração e específico para aplicações ou acessórios, como sondas, cabos, kits de calibração e muito mais.
Eletrônicos de consumo
Depure e resolva pequenos sinais e falhas raras com um osciloscópio e um software de análise de protocolo.
Automotivo
Depure a camada física dos projetos de Ethernet automotiva de acordo com os padrões mais recentes.
Comunicação com fio
Teste a interoperabilidade e a conformidade do transmissor PCIe® 6.0 para atender às especificações PCI-SIG®.
Comunicação sem fio
Teste sistemas de comunicação sem fio 5G com uma variedade de formas de onda em conformidade com os padrões.
Comunicação com fio
Avalie a interoperabilidade dos transmissores elétricos Ethernet de 100 Gb/s.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um osciloscópio é um instrumento de teste eletrônico utilizado para medir e visualizar sinais elétricos sob a forma de tensão em função do tempo. Os engenheiros utilizam osciloscópios para observar a forma de onda, a amplitude, a frequência, a temporização e a integridade do sinal durante o projeto, o teste e a depuração de sistemas eletrônicos.
Os osciloscópios digitais modernos, como os projetados pela Keysight, convertem sinais analógicos em dados digitais, permitindo medições precisas, acionamento avançado e análise aprofundada dos sinais.
Os engenheiros de teste e desenvolvedores utilizam osciloscópios para exibir, representar graficamente e analisar sinais elétricos durante a pesquisa e desenvolvimento, validação, garantia de qualidade e resolução de problemas ou depuração de sistemas eletrônicos, placas de circuito e circuitos integrados. Os osciloscópios desempenham um papel fundamental em todos os setores para uma variedade de aplicações e tecnologias, incluindo eletrônica digital de alta velocidade, comunicação óptica, RF, eletrônica de potência, automotiva, aeroespacial e de defesa.
Um osciloscópio é um instrumento de teste essencial para observar, analisar ou registrar o comportamento de um sinal elétrico. Alguns casos de uso específicos para osciloscópios em um laboratório de eletrônica incluem medir formas de onda de tensão, analisar sinais eletrônicos, detectar ruídos indesejados e interferências e avaliar transientes prejudiciais em sistemas de energia.
Na análise de sinais de alta velocidade, os osciloscópios podem medir a integridade do sinal exibindo e medindo diagramas de olho, incluindo altura e largura do olho. Os osciloscópios de sinal misto podem ajudar a depurar circuitos digitais, exibindo o status lógico e o tempo dos sinais digitais medidos. Os osciloscópios de alto desempenho podem até mesmo ajudar a emular receptores de referência ideais para testes de transmissores, usar transceptores ópticos-elétricos para medir sinais de fibra óptica e analisar sinais de RF.
Devido à sua versatilidade, os osciloscópios têm muitos níveis de desempenho e recursos de software diferentes, dependendo da aplicação. São ferramentas indispensáveis para o desenvolvimento, a resolução de problemas e a análise eletrônica.
Há várias especificações a serem consideradas ao selecionar um osciloscópio, tais como largura de banda, número de canais, taxa de amostragem, profundidade de memória, tamanho da tela, etc. Esses parâmetros determinam com que precisão o osciloscópio captura e representa o comportamento real do sinal. Abaixo estão as questões mais importantes a serem avaliadas ao escolher um osciloscópio adequado às suas necessidades:
Qual é a largura de banda do escopo?
A largura de banda determina a faixa de frequência que um osciloscópio pode reproduzir com precisão. Quanto maior a largura de banda, maiores as frequências que ele pode exibir. É importante considerar os requisitos de largura de banda da sua aplicação. Por exemplo, ao trabalhar com sinais digitais de alta velocidade, você precisará de um osciloscópio com alta largura de banda para capturar com precisão todos os detalhes transitórios. Uma largura de banda menor pode ser suficiente se você usar o osciloscópio para solução básica de problemas ou análise no domínio do tempo.
Qual é o número de canais?
O número de canais em um osciloscópio refere-se a quantos sinais de entrada ele pode medir simultaneamente, com cada canal dedicado a uma entrada analógica ou digital. Os canais analógicos capturam e exibem sinais contínuos em tempo real, mostrando flutuações de tensão como formas de onda, normalmente para sinais analógicos como ondas senoidais. Os canais digitais, por outro lado, observam sinais binários discretos (0 ou 1) em circuitos digitais, ajudando a analisar sinais lógicos, pulsos e padrões de dados, processando-os e exibindo-os em etapas para uma análise lógica e de tempo precisa. Osciloscópios comuns podem ter 2, 4 ou mais canais analógicos e normalmente oferecem até 16 ou mais canais digitais, especialmente em osciloscópios de sinal misto. Ter mais canais permite a observação simultânea de vários sinais, melhorando a capacidade de analisar sistemas complexos e detectar interações entre diferentes tipos de sinais.
Qual é a taxa de amostragem?
A taxa de amostragem de um osciloscópio é o número de amostras coletadas por segundo. Quanto maior a taxa de amostragem, maior a resolução do sinal. De acordo com o teorema de Nyquist, a taxa de amostragem do osciloscópio deve ser pelo menos duas vezes maior do que a frequência mais alta do sinal que você está tentando medir para amostrar sem aliasing. Na prática, recomenda-se uma taxa de amostragem mais alta, de pelo menos três a cinco vezes a largura de banda, para capturar sinais de alta velocidade. É por isso que é ideal encontrar um equilíbrio entre resolução e velocidade ao definir a taxa de amostragem. Alguns detalhes do sinal podem ser capturados com precisão com uma taxa de amostragem mais baixa, enquanto outros podem exigir uma taxa mais alta para serem representados corretamente. Por exemplo, se você estiver testando um circuito digital com uma taxa de borda rápida, precisará usar um osciloscópio com uma taxa de amostragem alta para capturar todos os detalhes com precisão. Por outro lado, se você estiver observando um sinal de movimento lento, poderá usar uma taxa de amostragem mais baixa.
Qual é a profundidade da memória?
A profundidade da memória é a quantidade de dados que um osciloscópio pode armazenar e exibir. Quanto mais profunda for a memória, maior será o intervalo de tempo dos dados do sinal que podem ser capturados com alta resolução. Isso é importante porque um osciloscópio com memória rasa pode armazenar apenas alguns segundos de dados, o que pode não ser suficiente para realmente ver o que está acontecendo. Mas um osciloscópio com memória profunda pode capturar várias horas, ou até dias, de dados, permitindo que você amplie para uma visualização em alta resolução de qualquer parte específica do sinal que você esteja interessado em ver. Ter uma memória mais profunda pode ser útil quando você está tentando rastrear um problema intermitente que só ocorre de vez em quando. Uma memória rasa pode não capturar o evento, mas uma memória profunda permitirá que você volte e observe de perto o que aconteceu antes e depois do evento.
Qual é o tamanho da tela?
O tamanho da tela é um fator importante a ser considerado, pois afeta a experiência do usuário, a precisão da medição e auxilia na análise em tempo real. Uma tela maior é especialmente importante para sinais de alta frequência, análise de sinais multicanais e interpretação detalhada de formas de onda. Por exemplo, uma tela maior melhora a clareza dos detalhes da forma de onda, permitindo que você identifique mais facilmente problemas intermitentes e encontre o momento exato em que uma falha ou anomalia ocorre.
Os osciloscópios medem um sinal elétrico, convertem-no em uma forma de onda visual e exibem-na em uma tela, com a tensão no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal. Isso permite que os engenheiros observem como um sinal se altera ao longo do tempo e avaliem o comportamento da forma de onda em circuitos eletrônicos.
O sinal de entrada passa primeiro por circuitos de atenuação, amplificação e condicionamento. Nos osciloscópios digitais, o sinal é então convertido em amostras digitais por um conversor analógico-digital (ADC) e armazenado na memória. O instrumento utiliza essas amostras para reconstruir e exibir a forma de onda na tela. Os sistemas de disparo ajudam a estabilizar sinais repetitivos ou a capturar eventos específicos, permitindo que os engenheiros analisem falhas, ruídos ou anomalias de temporização nos circuitos.
Um osciloscópio pode realizar uma ampla gama de medições elétricas a partir das formas de onda captadas. As medições mais comuns incluem amplitude de tensão, frequência, período, tempo de subida, tempo de descida, largura de pulso, ciclo de trabalho, diferença de fase entre sinais e variações de temporização, como o jitter.
Os osciloscópios digitais modernos também oferecem suporte a medições automatizadas e análises mais avançadas do comportamento das formas de onda, da integridade do sinal e das relações de temporização. Os engenheiros utilizam esses recursos para avaliar o desempenho dos circuitos, comparar sinais entre canais e investigar problemas de projeto em alta velocidade. Os osciloscópios da Keysight fornecem ferramentas de medição e análise tanto para depuração de uso geral quanto para aplicações de teste eletrônico mais avançadas.
A escolha do osciloscópio certo começa pela adequação do instrumento aos sinais, interfaces e medições exigidos pela sua aplicação. Os engenheiros geralmente avaliam a largura de banda, a taxa de amostragem, o número de canais, a profundidade de memória, o acionamento e a análise por software com base no comportamento da forma de onda que precisam observar.
No projeto de sistemas embarcados, os engenheiros podem priorizar canais de sinal misto, decodificação de protocolos seriais e opções de disparo. Na eletrônica de potência, eles podem se concentrar em medições de alta tensão, medições isoladas e análise de potência. No projeto digital de alta velocidade, a integridade do sinal, o ruído de fundo, a precisão de temporização e a memória profunda costumam ser os aspectos mais importantes. Os osciloscópios da Keysight são utilizados em todos esses casos de uso, desde a depuração de uso geral até testes avançados de validação e conformidade.
A largura de banda e a taxa de amostragem determinam a precisão com que um osciloscópio captura o conteúdo do sinal. A largura de banda do osciloscópio descreve a faixa de frequência que o instrumento pode medir com fidelidade aceitável e é normalmente especificada no ponto de −3 dB. A taxa de amostragem é o número de amostras capturadas por segundo durante a conversão de um sinal analógico em dados digitais.
Para obter medições precisas, os engenheiros escolhem a largura de banda do osciloscópio com base no conteúdo de frequência mais alta e nos detalhes do sinal que precisam observar. Osciloscópios com largura de banda mais alta são normalmente necessários para taxas de transição rápidas, detalhes de transientes e sinais digitais de alta velocidade, enquanto uma largura de banda mais baixa pode ser suficiente para a resolução básica de problemas ou análises mais lentas no domínio do tempo. A taxa de amostragem deve ser alta o suficiente para evitar aliasing; embora o dobro da frequência mais alta do sinal seja o mínimo teórico, na prática os engenheiros costumam usar uma taxa de amostragem de pelo menos três a cinco vezes a largura de banda do osciloscópio para preservar os detalhes da forma de onda, as transições de borda e a precisão de temporização.
Os osciloscópios digitais, analógicos e de sinal misto diferem na forma como adquirem, exibem e analisam sinais. Os osciloscópios analógicos exibem sinais diretamente por meio da amplificação contínua da tensão e, tradicionalmente, utilizam um monitor CRT, enquanto os osciloscópios digitais convertem os sinais em dados digitais para exibição, armazenamento e análise. Os osciloscópios de sinal misto combinam canais de medição analógicos com entradas digitais para analisar tanto a forma de onda quanto a atividade lógica.
Os osciloscópios analógicos permitem a visualização de formas de onda em tempo real, mas têm capacidade limitada de armazenamento e análise. Os osciloscópios digitais oferecem armazenamento de formas de onda, medições automatizadas, decodificação de protocolos e análises de sinal mais avançadas, razão pela qual são amplamente utilizados em testes e projetos de eletrônica moderna. Os osciloscópios de sinal misto ampliam a capacidade dos osciloscópios digitais, permitindo que os engenheiros correlacionem formas de onda analógicas com sinais lógicos digitais em sistemas embarcados e de domínio misto. A Keysight oferece osciloscópios com armazenamento digital, osciloscópios de sinal misto, osciloscópios modulares e osciloscópios de amostragem para diferentes necessidades de medição.
O uso de um osciloscópio para medir e diagnosticar sinais começa com a seleção da sonda correta, o ajuste das configurações de tensão e tempo, o estabelecimento de um gatilho estável e, em seguida, a análise das características da forma de onda, tais como amplitude, frequência, tempo de subida, temporização, ruído, distorção ou comportamento do protocolo.
Os engenheiros utilizam osciloscópios para investigar problemas como overshoot, ringing, jitter, violações de temporização, falhas intermitentes, instabilidade do trilho de alimentação e erros de comunicação. Uma abordagem típica consiste em conectar e compensar a sonda, ajustar a tela para uma captura nítida da forma de onda, escolher a condição de disparo adequada e, em seguida, aplicar medições, cursores, funções matemáticas ou decodificação de protocolo para isolar a origem do problema. Os osciloscópios da Keysight oferecem suporte a esse fluxo de trabalho com funções padrão de medição de engenharia e ferramentas avançadas de análise utilizadas na validação de projetos, depuração e testes.