Analisador de fator de ruído

Faça medições de figura de ruído com precisão e rapidez

Os analisadores de figura de ruído da série NF7 da Keysight incluem os modelos N8679B a N8973B. Eles foram projetados para realizar medições de figura de ruído rápidas, precisas e repetíveis. Quando combinados com nossa fonte de ruído de sinal (SNS) e o pré-amplificador USB incluído, o analisador de figura de ruído baixa automaticamente os dados da relação de ruído excedente (ENR), agilizando o processo de medição. Nossos analisadores de figura de ruído são fáceis de usar, com uma interface multitoque que permite gestos de ampliar, diminuir e arrastar. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação. Precisa de ajuda para escolher? Confira os recursos abaixo.

Baixa incerteza do instrumento

Projetado para minimizar erros internos do circuito, a baixa incerteza do instrumento de ±0,02 dB garante medições precisas e repetíveis do fator de ruído.

 

Calibração automatizada

Simplifica as medições do fator Y, permitindo a calibração automatizada de até 12 configurações de dispositivos em teste (DUT) em uma única etapa, reduzindo significativamente o tempo de teste.

 

Análise de sinal multimodo

Oferece modos adicionais, como analisador de espectro e analisador IQ, permitindo diversas tarefas de análise de sinal em um único instrumento.

Calculadora de incerteza integrada

Calcula a incerteza do fator de ruído preenchendo automaticamente os dados do SNS, pré-amplificador USB e parâmetros-chave do instrumento, como fator de ruído do analisador e correspondência.

 
prod_image
  • Maximum frequency

    3.6 GHz até 40 GHz

  • Gain uncertainty

    ±0.15 dB

  • Instrument uncertainty

    ±0.02 dB using a 4-6 dB ENR Noise Source

  • Bandwidth

    8 MHz

Perguntas frequentes