Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os analisadores de rede vetorial USB da classe XN4 da Keysight incluem os VNAs da série Streamline.
Os analisadores de rede vetorial USB Keysight XN4-class incluem os VNAs da Série Streamline. Eles oferecem alto desempenho em um formato leve e portátil — ideal para laboratórios com espaço limitado. Ao contrário dos analisadores de rede vetorial de bancada, que são instrumentos autônomos, os VNAs USB conectam-se a um PC host para processamento e análise de dados. Transfira seus dados de caracterização de componentes facilmente através do fluxo de trabalho usando a mesma interface de usuário, capacidades de medição e código de automação que nossos analisadores de rede vetorial de bancada e modulares. Obtenha a mesma confiabilidade de medição que nossos VNAs de bancada Essential em uma unidade portátil. Com modelos que variam de 2 a 6 portas, selecione o analisador de rede vetorial USB que é adequado para sua aplicação. Escolha uma de nossas configurações mais populares ou construa a que você precisa para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Consulte os recursos abaixo.
As medições em bancada em uma unidade leve e compacta tornam-na ideal para ser facilmente compartilhada entre bancadas de laboratório.
Reduza as preocupações com violação de dados ao realizar testes em ambientes seguros utilizando um VNA USB sem memória integrada.
Cascateie vários analisadores de rede vetorial USB para configurar uma solução de teste empilhável e multiportas.
Integre os VNAs USB ao seu fluxo de trabalho com a mesma interface de usuário dos nossos VNAs Essential.
Número de portas embutidas
2, 4, 6
Frequência máxima
20 GHz até 53 GHz
Maximum output power
8 dBm até 10 dBm
Maximum number of sources
1
P5004B
Analisador de rede vetorial (VNA) compacto e sem interface. O VNA flexível de duas portas reduz drasticamente o tamanho do seu teste. Até 20 GHz.
P5028B
Analisador de rede vetorial (VNA) compacto e sem interface. O VNA flexível de quatro portas reduz drasticamente o tamanho do seu teste. Até 53 GHz.
P5024B
Analisador de rede vetorial (VNA) compacto e sem interface. O VNA flexível de quatro ou seis portas reduz drasticamente o tamanho do seu teste. Até 20 GHz.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um analisador de rede USB torna as medições multiportas mais eficientes, permitindo monitorar e analisar várias portas simultaneamente usando analisadores de rede USB em cascata. Em vez de reconectar e testar manualmente cada porta, uma por uma, você pode capturar o tráfego em todas as portas ativas de uma só vez, reduzindo o tempo de configuração e simplificando o processo de teste.
Os analisadores de rede USB portáteis permitem dimensionar facilmente as configurações de teste de acordo com suas necessidades, seja para validar um sistema integrado de duas portas ou analisar oito portas. Você pode adicionar ou remover analisadores de rede USB conforme necessário, sem interromper toda a configuração.
Sim, o Keysight USB VNA suporta expansão multiportas conectando até dois instrumentos, permitindo que eles funcionem como um analisador multiportas unificado.
A frequência máxima de operação do sistema combinado é determinada pelo instrumento com a faixa de frequência mais baixa. Por exemplo, se uma unidade suporta até 9 GHz e a outra até 26,5 GHz, a faixa de frequência utilizável do sistema no modo multiportas será limitada a 9 GHz.
Os analisadores de rede USB oferecem benefícios significativos, incluindo menor custo, tamanho reduzido e fácil portabilidade em comparação com os VNAs tradicionais. Eles são ideais para medições em campo, testes remotos e ambientes de laboratório com espaço limitado. Apesar de seu tamanho compacto, muitos VNAs USB oferecem alta precisão, ampla cobertura de frequência e recursos avançados de medição, permitindo que os engenheiros realizem análises de RF e micro-ondas de nível profissional em qualquer lugar.