9 kHz – frequência mínima, 20 GHz – frequência máxima, 2 portas

Analisador de rede vetorial (VNA) compacto e sem interface. O VNA flexível de duas portas reduz drasticamente o tamanho do seu teste. Até 20 GHz.

prod_image
  • Number of built-in ports

    2

  • Maximum frequency

    20 GHz

  • Maximum output power

    10 dBm

  • Maximum number of sources

    1

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Transporte este VNA compacto e de alto desempenho com uma mão

 

  • 2-portas, 9 kHz a 20 GHz
  • Melhore o rendimento com a rápida interface Thunderbolt 3
  • Escolha entre uma ampla variedade de aplicações de medição para obter informações mais detalhadas sobre os testes dos seus componentes.
  • Compartilhe o VNA portátil com outras equipes e locais
  • Aumente o número de portas de teste conectando dois VNAs em cascata
  • Meça com a mesma interface gráfica, comandos SCPI e ciência de medição dos confiáveis VNAs de alto desempenho da Keysight. 
  • Calibre rapidamente com os módulos de calibração eletrônica (ECal) da Keysight
  • Atualize seu hardware com software de alto desempenho
  • Mantenha seu instrumento atualizado com o software de ativação VNA