Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A Keysight oferece três categorias de desempenho de multímetros digitais de bancada (DMM) — Essential, Advanced e Pro, além de modelos modulares e portáteis.
Explore nossa ampla gama de multímetros digitais para laboratórios de educação e metrologia.
Economize espaço no rack com recursos de bancada em um formato compacto
Realize medições confiáveis em ambientes de trabalho adversos
Os multímetros digitais de bancada da Keysight permitem caracterizar e depurar dispositivos, realizar validação de projetos, monitorar interfaces-chave de subsistemas durante o projeto e garantir que seus produtos sejam testados adequadamente para atender às especificações. Eles são oferecidos em quatro classes de capacidade em três níveis de desempenho. O Essential, nosso DMM básico, inclui a classe DM5, que oferece resolução de 5,5 dígitos. O Advanced inclui as classes DM6 e DM7, com resolução de até 7,5 dígitos. O Pro inclui a classe DM8, com resolução de 8,5 dígitos e maior taxa de amostragem. O Portable inclui a classe DM4, oferecendo conveniência na palma da sua mão. Uma biblioteca abrangente de recursos de multímetros digitais está disponível para ajudá-lo a encontrar o grau de desempenho e a classe mais adequados para o seu laboratório.
Starting from
Starting from
Starting from
Os multímetros digitais modulares da Keysight oferecem o poder de um multímetro digital de bancada em um formato compacto e flexível, economizando espaço valioso no rack. Nossos melhores multímetros digitais modulares oferecem precisão DCV superior e taxas de leitura mais rápidas do que nossos modelos avançados, tudo em módulos PXI/PXIe de alta densidade. Com quatro modelos que variam de 21 ppm a 90 ppm de precisão DCV de 1 ano, selecione o multímetro digital modular ideal para sua aplicação.
Os multímetros digitais portáteis da classe DM4 da Keysight incluem os multímetros digitais portáteis U1200. Os multímetros digitais portáteis são projetados para resistir a condições de trabalho adversas, melhorar a segurança e oferecer conveniência na palma da sua mão, seja para solucionar problemas eletrônicos ou realizar instalação e manutenção de máquinas. Equipados com recursos inteligentes, como um contador de frequência integrado e proteção contra sobretensão, nossos multímetros digitais portáteis ajudam você a detectar rapidamente problemas e obter medições precisas em campo. Explore nossos modelos mais populares para encontrar o que melhor se adapta à sua aplicação.
Os multímetros digitais de bancada da Keysight permitem caracterizar e depurar dispositivos, realizar validação de projetos, monitorar interfaces-chave de subsistemas durante o projeto e garantir que seus produtos sejam testados adequadamente para atender às especificações. Eles são oferecidos em quatro classes de capacidade em três níveis de desempenho. O Essential, nosso DMM básico, inclui a classe DM5, que oferece resolução de 5,5 dígitos. O Advanced inclui as classes DM6 e DM7, com resolução de até 7,5 dígitos. O Pro inclui a classe DM8, com resolução de 8,5 dígitos e maior taxa de amostragem. O Portable inclui a classe DM4, oferecendo conveniência na palma da sua mão. Uma biblioteca abrangente de recursos de multímetros digitais está disponível para ajudá-lo a encontrar o grau de desempenho e a classe mais adequados para o seu laboratório.
Starting from
Starting from
Starting from
Os multímetros digitais modulares da Keysight oferecem o poder de um multímetro digital de bancada em um formato compacto e flexível, economizando espaço valioso no rack. Nossos melhores multímetros digitais modulares oferecem precisão DCV superior e taxas de leitura mais rápidas do que nossos modelos avançados, tudo em módulos PXI/PXIe de alta densidade. Com quatro modelos que variam de 21 ppm a 90 ppm de precisão DCV de 1 ano, selecione o multímetro digital modular ideal para sua aplicação.
Os multímetros digitais portáteis da classe DM4 da Keysight incluem os multímetros digitais portáteis U1200. Os multímetros digitais portáteis são projetados para resistir a condições de trabalho adversas, melhorar a segurança e oferecer conveniência na palma da sua mão, seja para solucionar problemas eletrônicos ou realizar instalação e manutenção de máquinas. Equipados com recursos inteligentes, como um contador de frequência integrado e proteção contra sobretensão, nossos multímetros digitais portáteis ajudam você a detectar rapidamente problemas e obter medições precisas em campo. Explore nossos modelos mais populares para encontrar o que melhor se adapta à sua aplicação.
Escolha entre uma ampla variedade de softwares de gerenciamento de laboratório e controle de instrumentos para multímetros digitais ou acessórios como cabos de teste, sondas de temperatura, adaptadores e muito mais.
Eletrônicos de consumo
Faça medições precisas de resistência removendo os efeitos da resistência do cabo.
Automotivo
Projete e teste sistemas de bateria com medições precisas em amplas faixas de temperatura e múltiplos canais.
Comunicação com fio
Faça medições multicanais de corrente durante a fase de projeto do produto usando um sistema DAQ.
Semicondutores
Caracterize um componente eletrônico ativo, como um diodo, realizando uma medição da curva IV.
Automotivo
Configure medições de temperatura multiponto com base na complexidade do projeto.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um multímetro é um medidor que realiza vários tipos de medições, como tensão de corrente alternada (CA) ou corrente contínua (CC), corrente CA ou CC, resistência, temperatura, capacitância e outros parâmetros. Um multímetro digital moderno usa tecnologia digital e lógica para miniaturizar e habilitar muitos recursos em seu sistema interno. Com a tecnologia digital, os multímetros digitais podem ter telas gráficas, realizar registro de dados e digitalização de sinais, programabilidade e comunicação com dispositivos externos.
Um multímetro digital (DMM) é uma ferramenta fundamental para testes elétricos e resolução de problemas, fornecendo medições precisas dos principais parâmetros elétricos para ajudar engenheiros e técnicos a verificar o desempenho, identificar falhas e avaliar o comportamento dos circuitos. A maioria dos multímetros digitais suporta as seguintes medições básicas:
Os multímetros digitais de alto desempenho oferecem melhor resolução, precisão e velocidades de medição mais rápidas, tornando-os adequados para uso em bancada, produção e em campo. Seja realizando verificações de manutenção em campo ou fazendo medições precisas em laboratório, um multímetro digital oferece a flexibilidade necessária para medir os parâmetros exigidos na resolução de problemas elétricos e eletrônicos do dia a dia.
A escolha do melhor multímetro digital depende dos requisitos da aplicação em termos de precisão, confiabilidade, segurança e ambiente operacional. Para aplicações em laboratório, validação de projetos e testes automatizados, os engenheiros costumam priorizar a precisão da medição, a estabilidade a longo prazo e os recursos de automação. Em ambientes industriais e de campo, a durabilidade, os índices de segurança e a confiabilidade podem ser igualmente importantes. Ao comparar multímetros digitais, leve em consideração fatores como especificações de precisão, resolução, índices de segurança, opções de conectividade e desempenho a longo prazo para determinar a melhor opção para sua aplicação.
Um multímetro digital de precisão deve ser escolhido com base na precisão, resolução, velocidade de medição e conectividade exigidas pela aplicação. Para sistemas de teste automatizados, considere também se o multímetro digital (DMM) suporta interfaces LAN, USB, GPIB ou LXI para facilitar a integração ao sistema. Multímetros digitais de maior resolução, como os modelos de 6,5, 7,5 ou 8,5 dígitos, são normalmente escolhidos com base no nível de precisão de medição exigido. A melhor escolha é aquela que equilibra desempenho de medição, rendimento do teste e requisitos de automação.
A classificação de segurança necessária depende do local onde o multímetro digital será utilizado e do ambiente de tensão a ser medido. As classificações de categoria de medição, como CAT II, CAT III e CAT IV, ajudam a definir os ambientes elétricos nos quais um multímetro digital pode ser utilizado com segurança. As classificações CAT são importantes porque os sistemas elétricos podem expor o medidor a transientes de alta energia ou eventos de sobretensão. Escolher um multímetro digital com a classificação adequada ajuda a proteger tanto o usuário quanto o instrumento. Para multímetros digitais de bancada usados em laboratórios, validação de projetos, fabricação e sistemas de teste automatizados, considere as classificações máximas de entrada, proteção de entrada, proteção por fusível, classificações dos cabos de teste e o ambiente de medição. Sempre selecione um multímetro digital e acessórios classificados para o nível de tensão e a aplicação em que serão utilizados.
Os erros comuns de medição em multímetros digitais incluem o uso da função ou do terminal de entrada incorreto, a seleção da faixa errada, o uso de cabos de medição com especificações inadequadas, a realização de medições fora dos limites especificados pelo instrumento ou a omissão de fontes de ruído e interferência de sinal. Para reduzir os erros de medição, verifique a configuração do multímetro digital antes de conectá-lo ao dispositivo em teste, confirme a faixa de sinal esperada, use cabos e acessórios com classificação adequada e escolha um multímetro digital com a precisão, resolução, velocidade e estabilidade necessárias para a medição. Para medições de bancada de precisão, os usuários também devem considerar o tempo de aquecimento, o status da calibração, o cabeamento, o aterramento, o acionamento e as condições ambientais que podem afetar a repetibilidade da medição.
A resolução e a velocidade de leitura necessárias dependem dos requisitos de precisão e rendimento da aplicação. Medições com resolução mais alta geralmente oferecem maior precisão, mas podem levar mais tempo para serem concluídas, enquanto velocidades de leitura mais rápidas podem ajudar a reduzir o tempo de teste e aumentar o rendimento. O multímetro digital ideal equilibra precisão, velocidade e repetibilidade de medição para atender aos requisitos de testes de produção.