Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os multímetros digitais portáteis da classe DM4 da Keysight incluem os multímetros digitais portáteis U1200.
Os multímetros digitais portáteis da classe DM4 da Keysight são projetados para resistir a condições de trabalho adversas, melhorar a segurança e oferecer conveniência na palma da sua mão, seja para solucionar problemas eletrônicos ou realizar instalação e manutenção de máquinas. Equipados com recursos inteligentes, como um contador de frequência integrado e proteção contra sobretensão, nossos multímetros digitais portáteis ajudam você a detectar rapidamente problemas e obter medições precisas em campo. Explore nossos modelos mais populares para encontrar o que melhor se adapta à sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
A autonomia da bateria de 800 horas permite realizar testes em campo sem interrupções e tempo de inatividade, garantindo medições confiáveis e produtividade.
Solucione problemas em circuitos com sinais oscilantes ou variáveis, como fontes de alimentação ou dispositivos de comunicação, sem a necessidade de um contador de frequência adicional.
Proteja-se e evite danos ao seu DMM contra riscos elétricos de alta tensão com proteção contra sobretensão CAT III 1000 V e CAT IV 600 V.
Monitore e registre continuamente as medições durante um longo período, ideal para medir flutuações de tensão, corrente ou temperatura.
Digits of resolution
3 ½ até 4 ½
Maximum reading speed
5 readings/s até 40 readings/s
Measurement functions
DCV and ACV, DCI and ACI, 2-wire Resistance, Frequency, Capacitance, Diode test, Continuity test with visual and audio alerts, Continuity test, Temperature
Display type
LCD, OLED
Battery life
8 hours até 800 hours
Maximum measurable resistance
60 MO até 600 MΩ
U1242C
10K contagens DMM, resistente a poeira/água com lanterna, modo Z de baixa entrada, detecção de tensão sem contato, relação harmônica e temperatura dupla/diferencial
U1252B
DMM de 50K contagens com contador de frequência e saída de onda quadrada.
O que está incluído:
U1282A
Multímetro digital robusto com 60 mil contagens, resistente à água e poeira (IP67) e capaz de suportar quedas de até 3 metros. Bateria com duração de 800 horas. Inclui detecção de tensão sem contato.
O que está incluído:
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
O principal objetivo de um multímetro digital portátil (DMM) é proporcionar conveniência e flexibilidade para trabalhos de campo, resolução de problemas e diagnósticos no local. Os DMMs portáteis são compactos, alimentados por bateria e projetados para mobilidade, tornando-os ideais para eletricistas, técnicos ou engenheiros que precisam de medições rápidas e confiáveis em diferentes locais. Em contrapartida, um DMM de bancada prioriza maior precisão, estabilidade e recursos avançados de medição. Os modelos de bancada são normalmente usados em laboratórios, P&D ou testes de produção, onde precisão, repetibilidade e recursos avançados de análise são mais críticos do que a portabilidade.
Os multímetros digitais portáteis podem servir como registradores de dados de temperatura. Por exemplo, os DMMs portáteis da Keysight aceitam muitos tipos diferentes de sensores termopares. Há softwares para PC ou dispositivos móveis que acompanham o produto para realizar o registro de dados e a criação de perfis de temperatura.
Aqui estão as etapas para realizar o registro de dados com um DMM:
A função de baixa impedância de entrada em um multímetro digital portátil foi projetada para remover tensões fantasmas ou induzidas das medições. Essa função funciona apresentando baixa impedância nos cabos para obter uma medição mais precisa. A baixa impedância reduz a possibilidade de leituras falsas em áreas onde há suspeita da presença de tensões fantasmas. Essas tensões parasitas são normalmente causadas pelo acoplamento capacitivo entre a fiação energizada e a fiação adjacente não utilizada.
Principais usos da função de baixa impedância: