Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.

alt

Exibindo 7 de 7

Imagem do capacitor de bloqueio, 0,045 a 26,5 GHz
Capacitor de bloqueio, 0,045 a 26,5 GHz
Modelo
11742A
Tipo de conector
3,5 mm (m-f)
Faixa de frequência
45 MHz a 26.5 GHz
Tipo
Capacitor de bloqueio
Imagem de capacitores de bloqueio CC
Capacitores de bloqueio de corrente contínua
Modelo
N2881A
Tipo de conector
-
Faixa de frequência
-
Tipo
Capacitor de bloqueio
Imagem do bloqueador de corrente contínua, de 50 kHz a 26,5 GHz
Bloco CC, 50 kHz a 26,5 GHz
Modelo
N9398C
Tipo de conector
3.5 mm
Faixa de frequência
50 kHz a 26.5 GHz
Tipo
-
Imagem do bloqueador de corrente contínua, de 50 kHz a 50 GHz
Bloqueador de corrente contínua, 50 kHz a 50 GHz
Modelo
N9398F
Tipo de conector
2.4 mm
Faixa de frequência
50 kHz a 50 GHz
Tipo
-
Imagem do bloco DC, 700 kHz a 67 GHz
Bloco DC, 700 kHz a 67 GHz
Modelo
N9398G
Tipo de conector
1.85 mm
Faixa de frequência
-
Tipo
-
Imagem do bloco DC, 700 kHz a 26,5 GHz
Bloco DC, 700 kHz a 26,5 GHz
Modelo
N9399C
Tipo de conector
3.5 mm
Faixa de frequência
700 kHz a 26.5 GHz
Tipo
-
Imagem do bloco DC, 700 kHz a 50 GHz
Bloco DC, 700 kHz a 50 GHz
Modelo
N9399F
Tipo de conector
2.4 mm
Faixa de frequência
700 kHz a 50 GHz
Tipo
-
Limpar tudo