Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.

alt

Exibindo 12 de 127

Imagem da interface do conector, tipo de conector FC – chaveta larga
Interface do conector, tipo de conector FC – chaveta larga
Modelo
81000FI
Tipo de conector
Óptico - FC (chave larga)
Faixa de frequência
-
Corrente máxima
-
Medição
-
Número de canais
1
Tipo
-
Imagem do suporte de conectividade IR para multímetros digitais portáteis da série U1240
Suporte de conectividade IR para multímetros digitais portáteis da série U1240
Modelo
U1179A
Tipo de conector
-
Faixa de frequência
-
Corrente máxima
-
Medição
-
Número de canais
-
Tipo
Suporte de conectividade IR
Imagem do adaptador de guia de onda para APC-7, banda P, 18 GHz
Adaptador de guia de onda para APC-7, banda P, 18 GHz
Modelo
P281B
Tipo de conector
Tipo N
Faixa de frequência
CC a 18 GHz
Corrente máxima
-
Medição
-
Número de canais
-
Tipo
Adaptador
Imagem do adaptador de guia de onda para APC-7, banda P, 18 GHz
Adaptador de guia de onda para APC-7, banda P, 18 GHz
Modelo
P281C
Tipo de conector
Tipo N
Faixa de frequência
CC a 18 GHz
Corrente máxima
-
Medição
-
Número de canais
-
Tipo
Adaptador
Imagem do adaptador de guia de onda para 2,4 mm (f), banda Q, 50 GHz
Adaptador de guia de onda para 2,4 mm (f), banda Q, 50 GHz
Modelo
Q281A
Tipo de conector
WR-22
Faixa de frequência
33 GHz a 50 GHz
Corrente máxima
-
Medição
-
Número de canais
-
Tipo
Adaptador
Imagem do adaptador, 1,0 mm (f) para 1,0 mm (f) reforçado, CC a 120 GHz
Adaptador, 1,0 mm (f) para 1,0 mm (f) reforçado, CC a 120 GHz
Modelo
Y1900B
Tipo de conector
1.0 mm
Faixa de frequência
CC a 120 GHz
Corrente máxima
-
Medição
-
Número de canais
-
Tipo
Adaptador
Imagem do adaptador de guia de onda para 2,4 mm (m), banda R, 50 GHz
Adaptador de guia de onda para 2,4 mm (m), banda R, 50 GHz
Modelo
R281B
Tipo de conector
WR-28
Faixa de frequência
26.5 GHz a 40 GHz
Corrente máxima
-
Medição
-
Número de canais
-
Tipo
Adaptador
Imagem do Conjunto de adaptadores de porta de teste, 2,4 mm para 2,4 mm
Conjunto adaptador de porta de teste, 2,4 mm para 2,4 mm
Modelo
85130G
Tipo de conector
2.4 mm
Faixa de frequência
-
Corrente máxima
-
Medição
-
Número de canais
-
Tipo
2,4 mm a 2,4 mm
Imagem do conjunto adaptador de porta de teste, 2,4 mm a 3,5 mm
Conjunto adaptador de porta de teste, 2,4 mm a 3,5 mm
Modelo
85130F
Tipo de conector
3,5 mm, 2,4 mm
Faixa de frequência
-
Corrente máxima
-
Medição
-
Número de canais
-
Tipo
2,4 mm a 3,5 mm
Imagem do conjunto adaptador de porta de teste, 3,5 mm (porta de teste) para 3,5 mm
Conjunto adaptador de porta de teste, 3,5 mm (porta de teste) para 3,5 mm
Modelo
85130D
Tipo de conector
3.5 mm
Faixa de frequência
-
Corrente máxima
-
Medição
-
Número de canais
-
Tipo
3,5 mm para PSC-3,5 mm
Imagem do Kit Conector Solder Cup
Kit de conector com copo de solda
Modelo
Y1139A
Tipo de conector
-
Faixa de frequência
-
Corrente máxima
-
Medição
-
Número de canais
-
Tipo
Copa de Solda
Imagem da placa de expansão
Placa de expansão
Modelo
BT2180A
Tipo de conector
DB37
Faixa de frequência
-
Corrente máxima
-
Medição
-
Número de canais
-
Tipo
Conector
Limpar tudo