Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
N1810UL
Combina flexibilidade de configuração incomparável com excelente repetibilidade, longa vida útil e confiabilidade.
O comutador coaxial de travamento Keysight N1810UL combina flexibilidade de configuração incomparável com excelente repetibilidade, longa vida útil e confiabilidade.
Para obter informações adicionais sobre opções de configuração e compromissos de desempenho , consulte a visão geral do produto online.
87204C
Oferece a confiabilidade necessária para aplicações automatizadas de teste e medição, monitoramento de sinal e roteamento.
O switch multiportas com terminação Keysight 87204C oferece a vida útil e a confiabilidade necessárias para aplicações automatizadas de teste e medição, monitoramento de sinal e roteamento. O design inovador e o controle cuidadoso do processo criaram o Keysight 87204C, que atende aos requisitos de elementos de comutação altamente repetíveis em instrumentos de teste e interfaces de comutação. O Keysight 87204C foi projetado para operar por mais de 10 milhões de ciclos. A excepcional repetibilidade de perda de inserção de 0,03 dB é garantida para 5 milhões de ciclos a 25 °C. Isso reduz as fontes de erros aleatórios no caminho de medição e melhora a incerteza da medição. A vida útil do comutador é uma consideração crítica em sistemas de teste de produção, sistemas de monitoramento de satélites e antenas e instrumentação de teste. A longevidade deste comutador aumenta o tempo de atividade do sistema e reduz o custo de propriedade, diminuindo os ciclos de calibração e a manutenção do comutador.
Observação: a opção 161 é a opção padrão, salvo indicação em contrário.
U9397C
Maximize sua faixa de frequência e evite danos a componentes sensíveis, minimizando o vazamento de vídeo.
O comutador de estado sólido Keysight U9397C maximiza sua faixa de frequência de 300 kHz a 18 GHz, oferecendo excelente desempenho com alto isolamento, baixo SWR e alta velocidade de comutação. As aplicações incluem instrumentação, comunicações, radar e muitos outros sistemas de teste que exigem comutação SPDT de alta velocidade de RF e micro-ondas.
Para obter mais informações sobre o interruptor de estado sólido RF/micro-ondas, visite Interruptores de estado sólido RF e micro-ondas.
U1816A
Alterne os sinais sem alterar fisicamente as conexões para que você possa realizar vários testes com a mesma configuração.
O Keysight U1816A é uma matriz de comutação que consiste em dois comutadores de polo único e seis vias (SP6T). Ele permite a comutação de vários caminhos de sinal sem alterar fisicamente as conexões. Isso permite que vários testes sejam realizados com a mesma configuração, eliminando a necessidade de conexões e desconexões frequentes. Todo o processo de teste pode ser automatizado, aumentando a produtividade em ambientes de produção de alto volume.
U1816C
Alterne os sinais sem alterar fisicamente as conexões para que você possa realizar vários testes com a mesma configuração.
O Keysight U1816C é uma matriz de comutação composta por dois comutadores de um polo e seis vias (SP6T). Ele permite a comutação de vários caminhos de sinal sem alterar fisicamente as conexões. Isso permite que vários testes sejam realizados com a mesma configuração, eliminando a necessidade de conexões e desconexões frequentes. Todo o processo de teste pode ser automatizado, aumentando a produtividade em ambientes de produção de alto volume.
U1810B
Simplifique a comutação complexa e elimine a necessidade de adaptadores de energia ou drivers adicionais com o plug-and-play USB.
O Keysight U1810B é um comutador coaxial SPDT alimentado por USB, operando de CC a 18 GHz. A combinação única de excelente desempenho de RF com a conveniência da conectividade USB apresenta uma alternativa inestimável para os usuários otimizarem a eficiência de seus sistemas de teste. Nenhuma fonte de alimentação adicional é necessária e o conector de entrada comum tipo N fornece uma conexão resistente e robusta com as portas do instrumento.
Saiba mais sobre os interruptores unipolares de duas posições (SPDT) da Keysight
U9400A
Oferece excelente desempenho em isolamento, velocidade de comutação e vazamento de vídeo em uma ampla faixa de frequência operacional.
O comutador de transferência FET de estado sólido Keysight U9400A oferece excelente desempenho em isolamento, velocidade de comutação e vazamento de vídeo em uma ampla faixa de frequência operacional de 300 KHz a 8 GHz. O baixo vazamento de vídeo desses comutadores os torna particularmente adequados para testar componentes RFIC sensíveis. Use o U9400A em aplicações de comutação de RF e micro-ondas que exigem alto isolamento, alta velocidade de comutação e baixo vazamento de vídeo durante um longo ciclo de vida de comutação.
U9400C
Oferece excelente desempenho em isolamento, velocidade de comutação e vazamento de vídeo em uma ampla faixa de frequência operacional.
O comutador de transferência FET de estado sólido Keysight U9400C oferece excelente desempenho em isolamento, velocidade de comutação e vazamento de vídeo em uma ampla faixa de frequência operacional de 300 KHz a 18 GHz. O baixo vazamento de vídeo desses comutadores os torna particularmente adequados para testar componentes RFIC sensíveis. Use o U9400C em aplicações de comutação de RF e micro-ondas que exigem alto isolamento, alta velocidade de comutação e baixo vazamento de vídeo ao longo de um longo ciclo de vida de comutação.
87104Q
Garanta a integridade do sinal, melhore a eficiência dos testes e maximize o rendimento dos testes com um baixo desempenho PIM de -160 dBc.
A baixa intermodulação passiva (PIM) é crucial para aplicações em que dois ou mais sinais transmitidos compartilham uma antena comum ou sempre que o sinal do transmissor é muito alto ou o receptor é sensível à alta intermodulação. O Keysight 87104Q é um comutador coaxial SP4T de baixa PIM, operando de CC a 20 GHz, que pode ajudar a manter baixo o nível de PIM do sistema. Uma repetibilidade garantida de perda de inserção de 0,03 dB e 3 milhões de ciclos de vida útil garantem a integridade do sinal, melhoram a eficiência dos testes e, por fim, maximizam o rendimento dos testes.
Para obter mais informações sobre os interruptores da Keysight, visite as páginas Interruptores eletromecânicos, de micro-ondas e RF.
87106D
Melhore a precisão do sinal com este interruptor terminado que oferece isolamento incomparável, mínimo de 65 dB a 40 GHz.
O comutador multiportas Keysight 87106D melhora a precisão do sinal em aplicações de roteamento e teste de sinais de RF e micro-ondas. Este comutador eletromecânico de alto desempenho oferece isolamento e repetibilidade de perda de inserção incomparáveis. A baixa repetibilidade da perda de inserção do 87106D reduz as fontes de erros aleatórios no caminho de medição, o que melhora a precisão da medição. A repetibilidade e a confiabilidade deste switch garantem a precisão da medição e podem reduzir o custo de propriedade, diminuindo os ciclos de calibração e aumentando o tempo de atividade do sistema de teste. A capacidade de comutação altamente repetível é possível graças ao rigoroso projeto e às rígidas especificações de fabricação da Keysight.
Ideal para engenheiros de teste de fabricação que trabalham com integração de sistemas, o switch multiportas com terminação Keysight 87106D oferece uma solução confiável para aplicações de monitoramento e roteamento de sinais.
Observação: As opções 024 (drive não TTL) e 161 (conector DIP DC de 16 pinos) são opções padrão e estão incluídas, salvo indicação em contrário.
87104D
Melhore a precisão do sinal com este interruptor terminado que oferece isolamento incomparável, mínimo de 65 dB a 40 GHz.
O comutador multiportas Keysight 87104D melhora a precisão do sinal em aplicações de roteamento e teste de sinais de RF e micro-ondas. Este comutador eletromecânico de alto desempenho oferece isolamento e repetibilidade de perda de inserção incomparáveis. A baixa repetibilidade da perda de inserção do 87104D reduz as fontes de erros aleatórios no caminho de medição, o que melhora a precisão da medição. A repetibilidade e a confiabilidade deste comutador garantem a precisão da medição e podem reduzir o custo de propriedade, diminuindo os ciclos de calibração e aumentando o tempo de atividade do sistema de teste. A capacidade de comutação altamente repetível é possível graças ao projeto rigoroso e às especificações de fabricação rigorosas da Keysight.
Ideal para engenheiros de teste de fabricação que trabalham com integração de sistemas, o switch multiportas com terminação Keysight 87104D oferece uma solução confiável para aplicações de monitoramento e roteamento de sinais.
Observação: as opções 024 e 161 são opções padrão, salvo indicação em contrário.
8766K
Oferece excelente repetibilidade, longa vida útil e isolamento excepcional em um pacote compacto e robusto.
O comutador de micro-ondas unipolar de três vias Keysight 8766K utiliza a mesma tecnologia comprovada da família de atenuadores escalonados Keysight 849X. Ele oferece confiabilidade robusta, excelente repetibilidade (normalmente 0,01 dB a 18 GHz e 0,05 dB a 26,5 GHz), longa vida útil (mais de cinco milhões de ciclos de comutação) e tamanho compacto. O tempo de comutação é inferior a 20 ms, incluindo o tempo de estabilização do contato. O comutador inclui contatos com interrupção automática que minimizam o consumo de energia e simplificam o projeto do circuito do driver. Uma ampla gama de opções de tensão do solenóide (24 volts padrão ou, opcionalmente, 5 ou 15 volts) está disponível para atender aos requisitos do seu produto ou sistema.