Modelo:
U8031A
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de alimentação CC de bancada Keysight Expert estão disponíveis em duas classes. A classe NB1 inclui a série E36150 e a classe NB2 inclui a série E36300.
A fonte U8031A é uma fonte de alimentação manual com saída tripla, excelente regulação de carga e saída de ruídos para estabilidade contínua.
Maximum current per output
6 A
Maximum power
375 W
Maximum voltage per output
30 V
Number of outputs
3
Up / down programming settling time
80 ms
Adjustable slew rate
LIST mode
No
4-wire remote sense
No
Arbitrary waveform generation
No
Data logger
No
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 18.226
Modelo:
U8031A
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Fonte de alimentação CC, baixo custo. 30 V/6 A, 375 W | Suporte técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia de devolução à Keysight - 3 anos.
1
Tensão da linha de alimentação CA de 104 a 126 VCA, 47 a 63 Hz
A Keysight ampliou seu portfólio de fontes de alimentação CC básicas para oferecer até 375 W de potência, tornando-a ideal para aplicações na linha de produção de eletrônicos, em P&D e no setor educacional. A fonte de alimentação CC básica U8031A é uma fonte manual com saída tripla e capacidade de sequenciamento. Com essa função, os usuários podem gerar saídas sequenciais com um conhecimento mínimo de programação. Cada fonte de alimentação é projetada com excelente regulação de carga e saída de ruídos para estabilidade contínua. Com esses e outros recursos, você tem uma fonte de alimentação sólida e confiável com desempenho inigualável.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.