모델:
U8031A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 Expert 벤치탑 DC 전원 공급기는 두 가지 클래스로 제공됩니다. NB1 클래스에는 E36150 시리즈가 포함되며, NB2 클래스에는 E36300 시리즈가 포함됩니다.
U8031A는 뛰어난 부하 레귤레이션과 깨끗한 출력 노이즈를 통해 안정성을 유지해주는 수동식 삼중 출력 전원 공급기입니다.
Maximum current per output
6 A
Maximum power
375 W
Maximum voltage per output
30 V
Number of outputs
3
Up / down programming settling time
80 ms
Adjustable slew rate
LIST mode
No
4-wire remote sense
No
Arbitrary waveform generation
No
Data logger
No
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 4,260,000
모델:
U8031A
배송:
수량
옵션
1
저가형 DC 전원 공급 장치. 30V/6A, 375W | 키사이트케어 기술 지원 - 3년 | 키사이트 보증 반환 - 3년.
1
AC 입력 전원 라인 전압 207 ~ 253 VAC, 47 ~ 63 Hz
키사이트는 기본 DC 전원 공급기를 375W 전력 범위까지 확장함으로써 전자제품 제조, 연구 개발 및 교육 분야에서 이상적인 전원 공급기의 대안으로 떠오르고 있습니다. 기본 DC 전원 공급기인 U8031A는 시퀀싱 기능을 지원하는 수동식 삼중 출력 전원 공급기입니다. 이 기능을 이용하면 프로그래밍 기술이 별도로 없더라도 출력 시퀀스를 생성할 수 있습니다. 또한 각 전원 공급기는 뛰어난 부하 레귤레이션과 깨끗한 출력 노이즈를 통해 안정성을 유지할 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 기능 외에도 다른 많은 기능들을 제공하는 강력하고 신뢰할 수 있는 삼중 출력 전원 공급기는 타의추종을 불허하는 탁월한 성능을 발휘합니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.