Modelo:
N8759A
Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de alimentação ATE avançadas da classe NS1 da Keysight incluem as séries N5700, N8700 e N8900.
Maximum current per output
50 A
Maximum power
5000 W
Maximum voltage per output
100 V
Adjustable slew rate
N/A
Measurement accuracy
225 mV
Noise and ripple
100 mVpp
Output response time
50 ms
Programming accuracy
125 mV
Regenerative power
No
Arbitrary waveform generation
No
Command processing time
100 ms
Maximum current (nominal)
50 A
Maximum power (nominal)
5.2 kW
Maximum voltage (nominal)
100 V
Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.
Preço de tabela:
R$ 63.630
Modelo:
N8759A
Entrega:
Quantidade
Opções
1
Fonte de Alimentação CC 100V, 50A, 5000W; GPIB, LAN, USB, LXI | Suporte Técnico KeysightCare - 3 anos | Garantia Return to Keysight - 3 anos.
1
Fonte de alimentação CC 190-240 V, CA trifásica, 50/60 Hz ENTRADA (utilizar com CABO DE LIGAÇÃO OPT 861)
1
Cabo de alimentação, EUA, sem ficha, 10 awg, 4 fios, 2,4 m (entrada 208 VCA trifásica)
A fonte de alimentação Keysight N8759A é uma fonte de alimentação de saída única em um pequeno pacote 2U que oferece recursos essenciais para se adequar ao seu orçamento. O cabo de alimentação N8759A oferece opções flexíveis de entrada CA, controle analógico/resistência de tensão e corrente de saída, bem como conexão paralela e em série de várias fontes para obter mais corrente ou tensão de saída.
Selecione cuidadosamente a opção de tensão de entrada CA. O hardware de tensão de entrada CA é instalado permanentemente na fábrica e não pode ser alterado em nenhuma circunstância após a entrega.
Se a opção de tensão de entrada CA incorreta for comprada e entregue, a unidade deverá ser devolvida. As devoluções de produtos estão sujeitas à aprovação da Keysight e às taxas aplicáveis; um novo pedido deverá ser feito.
Baixe o aplicativo BenchVue Basic gratuitamente para controlar seus instrumentos.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.