NS1 클래스 ATE 시스템 DC 전원 공급 장치, 100 V, 50 A, 5 kW

제품 이미지
  • Maximum current per output

    50 A

  • Maximum power

    5000 W

  • Maximum voltage per output

    100 V

  • Adjustable slew rate

    N/A

  • Measurement accuracy

    225 mV

  • Noise and ripple

    100 mVpp

  • Output response time

    50 ms

  • Programming accuracy

    125 mV

  • Regenerative power

    No

  • Arbitrary waveform generation

    No

  • Command processing time

    100 ms

  • Maximum current (nominal)

    50 A

  • Maximum power (nominal)

    5.2 kW

  • Maximum voltage (nominal)

    100 V

주요 구성

포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.

N8759A NS1 클래스 ATE 시스템 DC 전원 공급기, 5 kW
N8759A NS1 클래스 ATE 시스템 DC 전원 공급기, 5 kW

모델:

N8759A

수량

옵션

1

DC 전원 공급 장치 100V, 50A, 5000W; GPIB, LAN, USB, LXI | KeysightCare 기술 지원 - 3년 | 키사이트 보증 - 3년.

1

DC Power Supply 190-240V, 3 phase AC, 50/60Hz INPUT (use with LINE CORD OPT 861)

1

Power cord, USA, No Plug, 10awg, 4-wire, 8ft (Input 208VAC 3 phase)

하이라이트

DC 출력 정격

  • 전압: 100 V
  • 전류: 50 A
  • 전력: 5000 W

프로그래밍 정확도

  • 전압: 0.025% + 75 mV
  • 전류: 0.1% + 150 mA

출력 리플 및 노이즈

  • CV p-p: 100 mV
  • CV rms: 15 mV

키사이트 N8759A 전원 공급기는 소형 2U 패키지로 예산에 맞는 필수 기능을 제공하는 단일 출력 전원 공급기입니다. N8759A 전원 케이블은 유연한 AC 입력 옵션, 출력 전압 및 전류의 아날로그/저항 제어를 제공하며 여러 공급기의 병렬 및 직렬 연결을 통해 출력 전류 또는 전압을 높일 수 있습니다.

AC 입력 전압 옵션은 신중하게 선택하십시오. AC 입력 전압 하드웨어는 공장에서 영구적으로 설치되며 배송 후에는 어떤 상황에서도 변경할 수 없습니다.

If you purchased and received an incorrect AC input voltage option, you must return the device. Product returns require Keysight's approval, and associated costs will be incurred. You must then order a new product.

장비를 제어하려면 무료 BenchVue Basic 앱을 다운로드하십시오.