Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os medidores de potência de pico da classe PM2 da Keysight incluem as séries E4410A, N8262A e N1910A.
O medidor de potência modular N8262A da série P é um medidor de potência de pico compacto, fino e compatível com LXI que permite medições automatizadas baseadas em LAN de potência de pico, pico-média e média.
Frequency range
50 MHz to 40 GHz
Video bandwidth
30 MHz
Dynamic range
-70 to +44 dBm
Number of channels
2
Peak frequency range
50 MHz to 50 GHz
Peak dynamic range
-35 to +20 dBm
Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.
Aviso para clientes da União Europeia: Este produto não está mais disponível devido à não conformidade com a diretiva RoHS 2011/65/UE da UE. Entre em contato com os distribuidores autorizados da Keysight para obter cotações e fazer pedidos. A Keysight continuará prestando serviços e suporte até o final da vida útil do suporte mundial.
O medidor de potência modular Keysight N8262A Série P permite medições automatizadas baseadas em LAN de pico, relação pico-média e potência média. Projetado para a criação e reconfiguração rápida, eficiente e econômica de sistemas ATE, o N8262A aproveita a padronização de testes LXI para interoperabilidade perfeita com os ativos de teste existentes, colocando seu sistema em funcionamento rapidamente.
Com uma interface LAN que reduz o custo de propriedade, ao contrário dos sistemas baseados em PXI ou VXI, o N8262A oferece recursos adicionais importantes, como largura de banda de vídeo de 30 MHz e compatibilidade de código com medidores de potência da série P e EPM-P.
Ao aumentar a confiança na prontidão do sistema, o N8262A permite que você se concentre no que é mais importante.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.